GOF universalkabel, med 24 ledare, lösa rörkablar för fast kabeldragning, icke-metalliskt gnagarskydd, enkel att skala, UV-beständig, hög mekanisk och temperaturrelaterad beständighet, rökfri, halogenfri och självsläckande, förbättrad slitstyrka, vattentät i längs- och tvärgående riktning
Kabel-metervara för koppar- och fiberoptik-applikationer
Vårt stora urval av kablar i kabelmetervara gör att många olika applikationer kan realiseras. Utforma ditt kablage i enlighet med dina behov. Med kabel i metervara tillsammans med anpassningsbara kontakter och fördelare från Phoenix Contact är det lätt att ta fram de kabellängder du behöver.
Metervara, Kabelring, PUR/PVC, svart RAL 9005, 3-trådig, färg enkelledare: svart 1, svart 2, grön/gul, kabellängd: 100 m
GOF universalkabel, med 12 ledare, lösa rörkablar för fast kabeldragning, icke-metalliskt gnagarskydd, enkel att skala, UV-beständig, hög mekanisk och temperaturrelaterad beständighet, rökfri, halogenfri och självsläckande, förbättrad slitstyrka, vattentät i längs- och tvärgående riktning
Metervara, Datakabel, VARAN CAT5 (100 MBit/s), skärmad, SANTOPRENE halogenfri/TPE halogenfri, svart RAL 9005, 6-trådig (1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19), färg enkelledare: brun, blå, vit/orange, vit/grön, grön, orange, kabellängd: 500 m
PROFINET-powerkabel, 5x 2,5 mm2, flexibel (7 trådar), yttermantel: PVC, ytterdiameter 11,8 mm, RAL 7001 (silvergrå), oljebeständig, kabelring: 100 m
GOF universalkabel, med 12 ledare, Mini-Breakout-kabel för fast kabeldragning, icke-metalliskt gnagarskydd, enkel att skala, UV-beständig, hög mekanisk och temperaturrelaterad beständighet, rökfri, halogenfri och självsläckande, förbättrad slitstyrka, vattentät i längs- och tvärgående riktning
CAT7-S/FTP-kabel, 2 x 2 x 26 AWG, flexibel (7 trådar), 2 x 20 AWG (19 trådar) skärmad, yttermantel: PUR halogenfri, ytterdiameter 6,7 mm, för USB 2.0 och FireWire, metervara
GOF universalkabel, med 24 ledare, lösa rörkablar för fast kabeldragning, icke-metalliskt gnagarskydd, enkel att skala, UV-beständig, hög mekanisk och temperaturrelaterad beständighet, rökfri, halogenfri och självsläckande, förbättrad slitstyrka, vattentät i längs- och tvärgående riktning
Metervara, Kabelring, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, 3-trådig, färg enkelledare: brun, blå, svart, kabellängd: 500 m
Fiberoptisk kabel, glasfiber Multimode 50/125 µm, OM3, längd: variabel
Fördelar
- Flexibel beställning – även av korta kabellängder
- Enkel avlindning med kabeltrummor för mycket långa kablar
- Stort urval med en passande kabel för varje applikation
Kopparkabel som metervara
Kopparkablar från Phoenix Contact finns med olika poltal och areor i anpassade längder mellan 0,2 och 1 000 meter.
- Ledningstyp PUR halogenfri
- Ledningstyp PUR/PVC
- Ledningstyp PVC
- Ledningstyp PUR POWER
Våra kontakter som kan konfektioneras gör att du flexibelt kan anpassa ledningslängden efter dina krav.
Fiberoptisk kabel som metervara
Kabel- och anslutningssystem från Phoenix Contact erbjuder lösningar för olika användningsområden såsom industriautomation, datacentra eller byggnadskablage.
- Polymer Optical Fiber (POF) till maximalt 100 MBit/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) upp till maximalt 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) Multimode upp till 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) Singlemode upp till 40 GBit/s