Metervara, Datakabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), skärmad, PVC/PVC, grön RAL 6018, 4-trådig (1x4xAWG22/7, SF/TQ), färg enkelledare: vit, gul, blå, orange, kabellängd: 100 m
Kabel-metervara för koppar- och fiberoptik-applikationer
Vårt stora urval av kablar i kabelmetervara gör att många olika applikationer kan realiseras. Utforma ditt kablage i enlighet med dina behov. Med kabel i metervara tillsammans med anpassningsbara kontakter och fördelare från Phoenix Contact är det lätt att ta fram de kabellängder du behöver.
GOF universalkabel, med 12 ledare, lösa rörkablar för fast kabeldragning, icke-metalliskt gnagarskydd, enkel att skala, UV-beständig, hög mekanisk och temperaturrelaterad beständighet, rökfri, halogenfri och självsläckande, förbättrad slitstyrka, vattentät i längs- och tvärgående riktning
PROFINET-polymerfiberkabel, duplex 980 µm /1000 µm, tung konstruktion för dragning i stationära anläggningar och maskiner, metervara utan kontakt
Metervara, Datakabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), skärmad, PVC (förstärkt) UV-beständig, svart RAL 9005, 8-trådig (4x2xAWG26/7, SF/UTP), färg enkelledare: vit/blå-blå, vit/orange-orange, vit/grön-grön, vit/brun-brun
Metervara, Kabelring, PUR/PVC, svart RAL 9005, 5-trådig, färg enkelledare: svart 1, svart 2, svart 3, svart 4, grön/gul, kabellängd: 100 m
Metervara, Kabelring, PUR halogenfri, grå RAL 7001, 4-trådig, färg enkelledare: brun, vit, blå, svart, kabellängd: 100 m, högflexibel, svetsgnisttålig
AS-Interface-PVC-bandkabel med UL i gult, 2 x 1,5 mm2, 100 m ring
Metervara, Kabelring, Single Pair Ethernet, skärmad, PVC, svart, 2-trådig (1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP), färg enkelledare: Vit, blå, kabellängd: 100 m
Metervara, Kabelring, PUR halogenfri, grå RAL 7001, 3-trådig, färg enkelledare: brun, blå, svart, kabellängd: 100 m, högflexibel, svetsgnisttålig
AS-Interface PUR bandkabel i svart, för den extra strömförsörjningen, 2 x 1,5 mm2, 100 m ring
Fördelar
- Flexibel beställning – även av korta kabellängder
- Enkel avlindning med kabeltrummor för mycket långa kablar
- Stort urval med en passande kabel för varje applikation
Kopparkabel som metervara
Kopparkablar från Phoenix Contact finns med olika poltal och areor i anpassade längder mellan 0,2 och 1 000 meter.
- Ledningstyp PUR halogenfri
- Ledningstyp PUR/PVC
- Ledningstyp PVC
- Ledningstyp PUR POWER
Våra kontakter som kan konfektioneras gör att du flexibelt kan anpassa ledningslängden efter dina krav.
Fiberoptisk kabel som metervara
Kabel- och anslutningssystem från Phoenix Contact erbjuder lösningar för olika användningsområden såsom industriautomation, datacentra eller byggnadskablage.
- Polymer Optical Fiber (POF) till maximalt 100 MBit/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) upp till maximalt 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) Multimode upp till 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) Singlemode upp till 40 GBit/s