Metervara, Kabelring, skärmad, PVC, svart RAL 9005, 4-trådig, färg enkelledare: brun, vit, blå, svart, kabellängd: 100 m
Kabel-metervara för koppar- och fiberoptik-applikationer
Vårt stora urval av kablar i kabelmetervara gör att många olika applikationer kan realiseras. Utforma ditt kablage i enlighet med dina behov. Med kabel i metervara tillsammans med anpassningsbara kontakter och fördelare från Phoenix Contact är det lätt att ta fram de kabellängder du behöver.
Metervara, Kabelring, PVC, svart RAL 9005, 4-trådig, färg enkelledare: brun, vit, blå, svart, kabellängd: 100 m
Metervara, Datakabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), skärmad, PVC, gulgrön RAL 6018, 4-trådig (1x4xAWG22/1, SF/TQ), färg enkelledare: vit, gul, blå, orange, kabellängd: 100 m
AS-Interface PVC bandkabel med UL i svart, för den extra strömförsörjningen, 2 x 1,5 mm2, 100 m ring
Metervara, Installationsfjärrbusskabel, INTERBUS, skärmad, PUR, majgrön RAL 6017, 9-trådig (3 x 2 x 0,25 mm2 + 3 x 1 mm2), färg enkelledare: grön-gul, vit-brun, grå-rosa, röd, blå, grön/gul, högflexibel, tål svetsloppor
Metervara, Kabelring, PVC, svart RAL 9005, 3-trådig, färg enkelledare: brun, blå, svart, kabellängd: 100 m
Metervara, Datakabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), skärmad, PUR halogenfri, vattenblå RAL 5021, 8-trådig (4x2xAWG24/1, SF/UTP), färg enkelledare: vit/blå-blå, vit/orange-orange, vit/grön-grön, vit/brun-brun
Metervara, Kabelring, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, 5-trådig, färg enkelledare: svart 1, svart 2, svart 3, svart 4, grön/gul, kabellängd: 100 m
CAT5-SF/UTP-kabel (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG), robust installationskabel 2 x 2 x 0,22 mm2, massiv ledare, skärmad, yttermantel: 7,8 mm diameter, innermantel: 5,75 mm ± 0,15 mm diameter, konfektionerad på båda sidor med RJ45-kontakt, crossover eller line
Metervara, Kabelring, PVC, svart RAL 9005, 8-trådig, färg enkelledare: vit, brun, grön, gul, grå, rosa, blå, röd, kabellängd: Valfri längd (110,0 ... 500,0 m), Levereras på spole i upp till två delmängder (detaljer: se tekniska data)
Fördelar
- Flexibel beställning – även av korta kabellängder
- Enkel avlindning med kabeltrummor för mycket långa kablar
- Stort urval med en passande kabel för varje applikation
Kopparkabel som metervara
Kopparkablar från Phoenix Contact finns med olika poltal och areor i anpassade längder mellan 0,2 och 1 000 meter.
- Ledningstyp PUR halogenfri
- Ledningstyp PUR/PVC
- Ledningstyp PVC
- Ledningstyp PUR POWER
Våra kontakter som kan konfektioneras gör att du flexibelt kan anpassa ledningslängden efter dina krav.
Fiberoptisk kabel som metervara
Kabel- och anslutningssystem från Phoenix Contact erbjuder lösningar för olika användningsområden såsom industriautomation, datacentra eller byggnadskablage.
- Polymer Optical Fiber (POF) till maximalt 100 MBit/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) upp till maximalt 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) Multimode upp till 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) Singlemode upp till 40 GBit/s