Metervara, Bus-systemledning, FOUNDATION Fieldbus, skärmad, PVC, orange RAL 2003, 2-trådig (2xAWG18/7 + 1xAWG20/7), färg enkelledare: blå, orange
Kabel-metervara för koppar- och fiberoptik-applikationer
Vårt stora urval av kablar i kabelmetervara gör att många olika applikationer kan realiseras. Utforma ditt kablage i enlighet med dina behov. Med kabel i metervara tillsammans med anpassningsbara kontakter och fördelare från Phoenix Contact är det lätt att ta fram de kabellängder du behöver.
GOF universalkabel, med 24 ledare, lösa rörkablar för fast kabeldragning, icke-metalliskt gnagarskydd, enkel att skala, UV-beständig, hög mekanisk och temperaturrelaterad beständighet, rökfri, halogenfri och självsläckande, förbättrad slitstyrka, vattentät i längs- och tvärgående riktning
Metervara, Installationsfjärrbusskabel, INTERBUS, skärmad, PUR, majgrön RAL 6017, 9-trådig (3 x 2 x 0,22 mm2 + 3 x 1 mm2), färg enkelledare: grön-gul, vit-brun, grå-rosa, röd, blå, grön/gul, fast montering
Metervara, Kabelring, skärmad, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, 3-trådig, färg enkelledare: brun, blå, svart, kabellängd: 100 m
INTERBUS hybridkabel för utökad installationsfjärrbuss
Metervara, Kabelring, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, 5-trådig, färg enkelledare: brun, vit, blå, svart, grön/gul, kabellängd: Valfri längd (110,0 ... 500,0 m), Levereras på spole i upp till två delmängder (detaljer: se tekniska data)
Metervara, Kabelring, PUR halogenfri, grå RAL 7001, 5-trådig, färg enkelledare: svart, brun, blå, vit, grå, kabellängd: 100 m, högflexibel, svetsgnisttålig
Fiberoptisk kabel, glasfiber Multimode 62,5/125 µm, OM1, längd: variabel
Metervara, Kabelring, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, 3-trådig, färg enkelledare: svart 1, svart 2, grön/gul, kabellängd: 100 m
Metervara, Kabelring, PVC, svart RAL 9005, 4-trådig, färg enkelledare: brun, vit, blå, svart, kabellängd: Valfri längd (110,0 ... 500,0 m), Levereras på spole i upp till två delmängder (detaljer: se tekniska data)
Fördelar
- Flexibel beställning – även av korta kabellängder
- Enkel avlindning med kabeltrummor för mycket långa kablar
- Stort urval med en passande kabel för varje applikation
Kopparkabel som metervara
Kopparkablar från Phoenix Contact finns med olika poltal och areor i anpassade längder mellan 0,2 och 1 000 meter.
- Ledningstyp PUR halogenfri
- Ledningstyp PUR/PVC
- Ledningstyp PVC
- Ledningstyp PUR POWER
Våra kontakter som kan konfektioneras gör att du flexibelt kan anpassa ledningslängden efter dina krav.
Fiberoptisk kabel som metervara
Kabel- och anslutningssystem från Phoenix Contact erbjuder lösningar för olika användningsområden såsom industriautomation, datacentra eller byggnadskablage.
- Polymer Optical Fiber (POF) till maximalt 100 MBit/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) upp till maximalt 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) Multimode upp till 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) Singlemode upp till 40 GBit/s