FL CAT5 FLEX
-
Installationskabel
2744830
E-nummer:
5171081
E-nummer:
5171081
Metervara, Installationskabel, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), skärmad, PUR halogenfri, vattenblå RAL 5021, 4-trådig (2x2xAWG26/7, SF/UTP), färg enkelledare: vit/orange-orange, vit/grön-grön, kabellängd: Valfri längd (1,0 ... 1000,0 m)
Produktdetaljer
| Produkttyp | Datakabel metervara |
| Poltal | 4 |
| Märkspänning UN | 48 V AC |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Överföringshastighet | 100 Mbit/s |
| Signaltyp/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Kabellängd | Valfri längd (1,0 ... 1000,0 m) |
| Ethernet [93E] | |
| Måttskiss |
|
| Kabelvikt | 43 kg/km |
| Poltal | 4 |
| Skärmad | ja |
| Ledartyp | Ethernet [93E] |
| Ledarkonstruktion | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Signallöptid | 4,3 ns/m |
| Signalhastighet | 0,77 c |
| Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,16 mm |
| AWG signalledning | 26 |
| Kabeldiameter | 2x 2x 0,14 mm² |
| Tråddiameter inklusive isolering | 1 mm -0,2 mm |
| Ledarens ytterdiameter | 5,75 mm ±0,15 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel / färg | vattenblå RAL 5021 |
| Material ledare | blank Cu-ledare |
| Material, ledarisolation | Foam-Skin PE |
| Enkelledare, färg | vit/orange-orange, vit/grön-grön |
| Delkabling | 2 ledare till par |
| totalkabling | 2 par med 2 fyllnader till kärnan |
| Optisk skärmtäckning | 85 % |
| Ledarmotstånd max. | ≤ 284 Ω/km |
| Isolationsmotstånd | ≥ 5 GΩ*km |
| Kopplingsmotstånd | ≤ 5,00 mΩ/m (vid 20 MHz) |
| Impedans | 100 Ω ±15 % (vid 1 ... 100 MHz) |
| Ledningskapacitet | nom. 48 nF/km (vid 800 Hz) |
| Märkspänning kabel | 50 Vrms |
| 125 V (Toppvärde, inte för starkströmssyften) | |
| Provspänning ledare/ledare | 1000 Vrms |
| Provspänning ledare/skärm | 500,00 Vrms |
| Minsta böjradie, fast kablage | 30 mm (Kabel, fast montering) |
| Minsta böjradie, rörligt förlagd | 78 mm (Kabel, rörlig montering) |
| Draghållfasthet | ≤ 50 N (kortvarigt) |
| ≤ 10 N (kontinuerlig) | |
| Näröverhörningsdämpning (NEXT) | 66 dB/m (vid 1 MHz) |
| 57 dB/m (vid 4MHz) | |
| 52 dB/m (vid 10 MHz) | |
| 50 dB/m (vid 16 MHz) | |
| 47 dB/m (vid 20 MHz) | |
| 45 dB/m (vid 31,25 MHz) | |
| 40 dB/m (vid 62,5 MHz) | |
| 36 dB/m (vid 100 MHz) | |
| Kanalseperation (ACR) | 6,57 dB/m (vid 1 MHz) |
| 5,64 dB/m (vid 4MHz) | |
| 5,12 dB/m (vid 10 MHz) | |
| 4,89 dB/m (vid 16 MHz) | |
| 4,57 dB/m (vid 20 MHz) | |
| 4,34 dB/m (vid 31,25 MHz) | |
| 3,77 dB/m (vid 62,5 MHz) | |
| 3,31 dB/m (vid 100 MHz) | |
| skärmdämpning | 0,028 dB/m (vid 1 MHz) |
| 0,06 dB/m (vid 4MHz) | |
| 0,085 dB/m (vid 10 MHz) | |
| 0,115 dB/m (vid 16 MHz) | |
| 0,128 dB/m (vid 20 MHz) | |
| 0,162 dB/m (vid 31,25 MHz) | |
| 0,23 dB/m (vid 62,5 MHz) | |
| 0,29 dB/m (vid 100 MHz) | |
| Flamhärdighet | enligt VDE 0482 del 265-2-1 |
| enligt IEC 332-1 | |
| Drifttemperatur | -30 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
| Omgivningstemperatur (kablage) | -5 °C ... 60 °C |
| Artikelnr | 2744830 |
| Antal/förp. | 1 m |
| Minsta beställningsantal | 1 m |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | AF1LEA |
| Produktnyckel | AF1LEA |
| GTIN | 4017918600501 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 40,24 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 40,24 g |
| Tullnummer | 85444993 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 0,214 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-kontaktdon 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-kontaktdon 2744571
-
FL-PP-RJ45-SCC - Patchpanel 2901642
-
FL-PP-RJ45-SC - Patchpanel 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patchpanel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Patchpanel 2901646
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Nätverksseparator 2313931
-
FL ISOLATOR 100-RJ/SC - Nätverksseparator 2313928
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Nätverksseparator 2313915
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Dammskydd 2832991
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Nätverkskabel 2744827
-
FL CAT5 HEAVY - Datakabel 2744814
-
FL CAT5 FLEX CONF/ - Nätverkskabel 2744843
-
FL CAT5 TERMINAL BOX - Patchpanel 2744610
-
FL CRIMPTOOL - Konfektioneringsverktyg 2744869
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge