FL ISOLATOR används för galvanisk isolation i kopparbaserade Ethernet-nätverk. Potentialskillnader är i industriell miljö alltid ett problem för störsäker dataöverföring. Tack vare den högvärdiga isolationen upp till 4 kV skyddas dyra Ethernet-enheter och gränssnitt säkert. På så sätt uppnås en betydlig ökning av störtåligheten under industriella förhållanden.
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ
-
Nätverksseparator
2313931
Passiv nätverksisolator för galvanisk isolation i Ethernet-nätverk. För skydd av Ethernet-enheter mot potentialskillnader upp till 4 kV. Kan användas för överföringshastigheter upp till 100 Mbit/s. Anslutningsmöjligheter för två RJ45-kontakter.
Produktdetaljer
Användningsanvisning | |
Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
Produkttyp | Nätverksisolator |
MTBF | 7993 År (Telcordia-Standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21% (5 dagar per vecka, 8 timmar per dag)) |
4201 År (Telcordia-Standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 % (5 dagar per vecka, 12 timmar per dag)) |
Galvanisk isolation | Ethernet // Ethernet |
Isolationsspänning ingång/utgång | 250 Veff |
Provspänning datagränssnitt/datagränssnitt | 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
Försörjning | |
Åtdragningsmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Signal | Ethernet |
PROFINET | |
Data: Ethernet-gränssnitt, 10/100Base-T(X) enligt IEEE 802.3 | |
Seriell överföringshastighet | 10/100 MBit/s |
Anslutningstyp | RJ45-hylskontakt |
Antal kanaler | 1 |
Överföringssträcka | ≤ 100 m (Total längd över båda portar (beroende på dataöverföringshastighet och kabel som används)) |
Data: Ethernet-gränssnitt, 10/100Base-T(X) enligt IEEE 802.3 | |
Seriell överföringshastighet | 10/100 MBit/s |
Anslutningstyp | RJ45-hylskontakt |
Antal kanaler | 1 |
Måttskiss |
|
Bredd | 22,5 mm |
Höjd | 99 mm |
Djup | 92 mm |
Färg (Kapsling) | grön (RAL 6021) |
Material (Kapsling) | PA 6.6-FR |
Vibrationshållfasthet enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibration (drift): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 timmar, i XYZ...riktning |
Stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Stöt (drift): 25g, 11 ms varaktighet, halvsinus-chockimplus |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 75 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Höjdläge | ≤ 5000 m (Begränsning, se tillverkarförklaring för drift på höjden) |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
UL, USA / Kanada | |
Märkning | 508 Listed |
Test för skadliga gaser | |
Märkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Skeppsbyggnad | |
Märkning | DNV GL |
Data för fartygsbyggnad | |
Temperature | B |
Humidity | A |
Vibration | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
Urladdning av statisk elektricitet | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
Elektromagnetiskt HF-fält | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetiskt HF-fält | |
Frekvensområde | 26 MHz ... 3 GHz (Testskarphetsgrad 3) |
Fältstyrka | 20 V/m |
Anmärkning | Kriterium A |
Snabba transienter (burst) | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
Ledningsstyrd påverkan | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
Ledningsstyrd påverkan | |
Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Anmärkning | Kriterium A |
Spänning | 10 V |
Störutsändning | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
Uttagsstörningsspänning enligt EN 55011 | Klass B användningsområde industri och bostad |
Uttagsstörningsstrålning enligt EN 55011 | Klass B användningsområde industri och bostad |
Normer/föreskrifter | EN 50121 och EN 50155 (för applikationer med spårbunden trafik) |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Artikelnr | 2313931 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DNC332 |
Produktnyckel | DNC332 |
Katalogsida | Sida 365 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356575089 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 116,8 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 116,8 g |
Tullnummer | 85176990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27240692 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
FL CAT5 TERMINAL BOX - Patchpanel 2744610
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Nätverksseparator 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Nätverksseparator 2902985
-
PP-RJ-RJ - Patchpanel 2703015
-
PP-RJ-SC - Patchpanel 2703016
-
PP-RJ-SCC - Patchpanel 2703018
-
PP-RJ-IDC - Patchpanel 2703019
-
PP-RJ-RJ-F - Patchpanel 2703020
-
PP-RJ-SC-F - Patchpanel 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - Patchpanel 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - Patchpanel 2703023
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patchpanel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45-B - Patchpanel 2904933
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel 2832292
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Patchkabel 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Patchkabel 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Patchkabel 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Patchkabel 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Patchkabel 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Patchkabel 2891686
-
FL DIN RA - DIN-skeneadapter 2891053
Fördelar
Det krävs ingen spänningsförsörjning
Spänningshållfasthet upp till 4 kV
Skydd mot aggressiv miljöpåverkan i särskilt tuff industriell omgivning tack vare lackerat kretskort
Galvanisk isolation av datakablar och kabelavskärmningen
Utökat temperaturområde -25 °C ... +85 °C
Montering på EN-DIN-skena
Kontinuerlig isolationsspänning på 250 VRMS
Godkännande för varvsindustri enligt DNV GL
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge