Produkten är en efterföljare till FL-PP-RJ45-SCC, artikelnr 2901642. Ethernet-patchpaneler möjliggör en enkel och snabb anslutning mellan fält- och kopplingskåpskablage. De passiva anslutningsfälten är ett bekvämt alternativ till konfektionering på plats med RJ45-kontakter.
PP-RJ-SCC
-
Patchpanel
2703018
E-nummer:
5171889
E-nummer:
5171889
Patchpanel, RJ45-honkontakt till push-in-plintar, CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, DIN-skeneadapter, IP20, skärmkontakter med dragavlastning
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Användningsbegränsning | |
| CCCex-anmärkning | Användning i explosionsfarliga områden är inte tillåten i Kina. |
| Produkttyp | Patchpanel |
| MTTF | 105699 År |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Märkisolationsspänning | 85 V DC |
| Data: Ethernet-gränssnitt, 10/100/1000Base-T(X) enligt IEEE 802.3 | |
| Seriell överföringshastighet | 10/100/1000 Mbit/s |
| Frekvensområde | 125 MHz |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Information om anslutningsmetod | CAT5e |
| Polindelning | 1:1 |
| Överföringssträcka | 100 m (inkl. patchkablar) |
| Enkelledare/anslutningspunkt styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Enkelledare/anslutningspunkt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (endast i kombination med CRIMPFOX 6) |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (endast i kombination med CRIMPFOX 6) |
| Ledararea flexibel AWG max | 16 |
| Ledararea flexibel AWG min | 26 |
| Enledare/plintställe styv AWG max. | 16 |
| Enledare/plintställe styv AWG min. | 26 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Utgångsmärkspänning | < 57 V DC |
| Utgångseffekt maximal | 60 W |
| Maximal utgångsström | 725 mA (Per kanal) |
| Data: Ethernet-gränssnitt, 10/100/1000Base-T(X) enligt IEEE 802.3 | |
| Anslutningstyp | RJ45-hylskontakt |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 23,8 mm |
| Höjd | 101,3 mm |
| Djup | 50 mm |
| Färg (Kapsling) | ljusgrå (RAL 7035) |
| Material (Kapsling) | Plast |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Ledarens ytterdiameter | 5,5 mm ... 6,5 mm |
| Vibrationshållfasthet enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Drift: 10 Hz ... 57 Hz, amplitud ±3,5 mm, 57 Hz ... 150 Hz, 5g |
| Stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Drift: 30g i 11 ms, tre stötar per rumsriktning |
| Kontinuerlig stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Drift: 10g i 16 ms, 1000 stötar per rumsriktning |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 (Tillverkarförklaring) |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 75 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | ≤ 5000 m (Begränsning, se tillverkarförklaring för drift på höjden) |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UL | |
| Märkning | UL 61010 Listed |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage, stationärt |
| Montageanvisning | Produkten kan monteras på alla 35 mm DIN-skenor enligt EN 60715. |
| Artikelnr | 2703018 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNC334 |
| Produktnyckel | DNC334 |
| GTIN | 4055626462882 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 65,37 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 62,63 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 1,945 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
PP-RJ-RJ-E - Patchpanel 1746811
-
PP-RJ-SC-E - Patchpanel 1746809
-
PP-RJ-SCC-E - Patchpanel 1746807
-
PP-RJ-IDC-E - Patchpanel 1746805
-
PP-RJ-RJ-F - Patchpanel 2703020
-
PP-RJ-SC-F - Patchpanel 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - Patchpanel 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - Patchpanel 2703023
-
FL CRIMPTOOL - Konfektioneringsverktyg 2744869
-
FL CAT5 FLEX CONF/ - Nätverkskabel 2744843
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Nätverksseparator 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Nätverksseparator 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Nätverksseparator 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Patchkabel 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Patchkabel 1112820
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408969
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45-kontaktdon 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-kontaktdon 1658435
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Avisoleringsverktyg 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-kontaktdon 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45-kontaktdon 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Skruvmejsel 1204504
-
MICROFOX-SP - Sidavbitare 1212488
-
FL-PP-RJ45-SCC - Patchpanel 2901642
-
VS-OE-OE-94F/... - Datakabel 1417359
-
FL-PP-RJ45-SC - Patchpanel 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patchpanel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Patchpanel 2901646
-
FL DIN RA - DIN-skeneadapter 2891053
Fördelar
Utökat temperaturområde -40 °C ... +75 °C
Snabb anslutning av fältkabel
Kabelanslutningsutrymmet döljs med en frontkåpa
Verktygslös anslutning av kabelskärmen med dragavlastning
PoE-kompatibel enligt IEEE 802.3bt, typ 4
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge