NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../...
-
Patchkabel
1411854
Patchkabel, kapslingsklass: IP20, poltal: 8, 10 GBit/s, CAT6A, kabelanslutning: rak, Ethernet
Produktdetaljer
| Produktfamilj | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT6A |
| Sensortyp | Ethernet |
| Poltal | 8 |
| Skärmad | ja |
| Kabelanslutning | rak |
| Statusindikering | nej |
| Statusindikering finns | nej |
| Märkspänning (III/3) | 72 V (DC) |
| Märkspänning UN | 48 V |
| Märkström IN | 0,5 A |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Överföringshastighet | 10 GBit/s |
| Överföringsegenskaper (kategori) | CAT6A |
| Överföringshastighet | 10 GBit/s |
| Impedans | 100 Ω |
| Mekaniska data | |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 200 |
| Instickskraft per signalkontakt | 50,00 N |
| Utdragskraft per signalkontakt | 30 N |
| Material tätning | TPE |
| Yttermantel, material | PUR |
| Material ledare | blank Cu-ledare |
| Anslutning 1 | |
| Konstruktion | Hane rak RJ45 |
| Skärmad | ja |
| Skyddsklass | IP20 |
| Anslutning 2 | |
| Konstruktion | Hane rak RJ45 |
| Skärmad | ja |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 750 |
| Skyddsklass | IP20 |
| Ethernet 10 Gbit [94F] | |
| UL AWM-stil | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Poltal | 8 |
| Skärmad | ja |
| Ledartyp | Ethernet 10 Gbit [94F] |
| Ethernet 10 Gbit 94F | |
| Ledarkonstruktion | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| AWG signalledning | 26 |
| Kabeldiameter | 4x 2x 0,14 mm² |
| Tråddiameter inklusive isolering | 1 mm ±0,05 mm |
| Ledarens ytterdiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel / färg | vattenblå RAL 5021 |
| Material ledare | blank Cu-ledare |
| Material, ledarisolation | skummad PE |
| Enkelledare, färg | vit/blå-blå, vit/orange-orange, vit/grön-grön, vit/brun-brun |
| Delkabling | 2 ledare till par |
| totalkabling | 4 par till kärnan |
| Skärm | Nät av förtent koppartråd |
| Optisk skärmtäckning | 70 % |
| Isolationsmotstånd | ≥ 500 MΩ*km |
| Slingmotstånd | ≤ 290,00 Ω/km |
| Impedans | 100 Ω ±5 Ω (vid 100 MHz) |
| Märkspänning kabel | ≤ 100 V |
| Provspänning ledare/ledare | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Provspänning ledare/skärm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Minsta böjradie, fast dragen | 4 x D |
| Minsta böjradie, flexibelt dragen | 8 x D |
| Minsta böjradie, fast kablage | 26 mm |
| Minsta böjradie, rörligt förlagd | 51 mm |
| Halogenfri | enligt IEC 60754-1 |
| Flamhärdighet | enligt IEC 60332-1-2 |
| enligt UN ECE-R 118.03 | |
| enligt CSA C 22.2 nr. 210-FT1 | |
| oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-404 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) | |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP20 (RJ45 kontakt) |
| IP20 | |
| Drifttemperatur (Hane/hona) | -20 °C ... 70 °C (RJ45 kontakt) |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
| Artikelnr | 1411854 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | ABNABF |
| Produktnyckel | ABNABF |
| Tullnummer | 85444210 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 8,647 kg CO2e |
Kompatibla produkter
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge