NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC
-
Patchkabel
1408969
Patchkabel, kapslingsklass: IP20, kabellängd: 2 m, poltal: 4, 100 MBit/s, CAT5, material: PA 6.6, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, grön RAL 6018
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Kompakt vinkling
Perfekt för industriapplikationer
PVC-kabel för flexibla kabeldragningar
Globalt godkännande tack vare CE, UL, WEEE och EAC
Säker anslutning och frånkoppling tack vare tillförlitligt spärrhaksskydd
Idealiska EMC-egenskaper tack vare 360° skärm
Samtidig kraftöverföring med PoE++
Starkt motstånd mot vibrationer och stötar tack vare robust omslutning
Dataöverföring med höga överföringshastigheter på upp till 1 GBit/s (CAT5)