FL ISOLATOR 100-M12 utvecklades speciellt för användning i järnvägsområdet. Med M12 anslutningstekniken och möjligheten till väggmontering kan denna nätverksisolator användas flexibelt.
FL ISOLATOR 100-M12
-
Nätverksseparator
2902985
Passiv nätverksisolator för galvanisk isolation i Ethernet-nätverk. För skydd av Ethernet-enheter mot potentialskillnader upp till 4 kV. Kan användas för överföringshastigheter upp till 100 Mbit/s. Ethernetanslutning via två M12 honor (D-kodad).
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| MTTF | 18372 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21 %) |
| 13381 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 %) | |
| 3348 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 100 %) | |
| MTBF | 38062 År (Telcordia-Standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21% (5 dagar per vecka, 8 timmar per dag)) |
| 12264 År (Telcordia-Standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 % (5 dagar per vecka, 12 timmar per dag)) |
| Galvanisk isolation | Port X1 // port X2 |
| Isolationsspänning ingång/utgång | 250 Veff |
| Provspänning datagränssnitt/datagränssnitt | 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | passiv komponent, det krävs ingen spänningsförsörjning |
| Signal | Ethernet |
| PROFINET | |
| Data: Ethernet-gränssnitt, 10/100Base-T(X) enligt IEEE 802.3 | |
| Seriell överföringshastighet | 10/100 MBit/s |
| Anslutningstyp | M12-kontakt, D-kodad (female) |
| Antal kanaler | 1 |
| Åtdragningsmoment | ≤ 2 Nm |
| Överföringssträcka | ≤ 100 m (Total längd över båda portar (beroende på dataöverföringshastighet och kabel som används)) |
| Stödda protokoll | protokolltransparent för IPv4 och IPv6 |
| Data: Ethernet-gränssnitt, 10/100Base-T(X) enligt IEEE 802.3 | |
| Anslutningstyp | M12-kontakt, D-kodad (female) |
| Antal kanaler | 1 |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 66 mm |
| Höjd | 91 mm |
| Djup | 34 mm |
| Färg (Kapsling) | svart (RAL 9005) |
| Material (Kapsling) | Polykarbonat |
| Material (Underdel) | PC-ABS |
| Skärm | ingen anslutning till skyddsjord (PE) |
| kapacitiv separation mellan båda skärmanslutningarna |
| Vibrationshållfasthet enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibration (drift): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 timmar, i XYZ...riktning |
| Vibrationshållfasthet enligt IEC 61373, EN 61373 | Vibration (drift), IEC: Kategori 1, klass B |
| Stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Stöt (drift): 15g, 11 ms varaktighet, halvsinus-chockimpuls |
| Stöt (lagring/transport): 30g, 18 ms varaktighet, halvsinus-chockimpuls |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP54 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 75 °C (85 °C i 10 min.; Funktion garanteras därefter inte längre - kontrollera apparaten) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 75 °C |
| Höjdläge | ≤ 5000 m (Begränsning, se tillverkarförklaring för drift på höjden) |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| Test för skadliga gaser | |
| Märkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Snabba transienter (burst) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Störutsändning | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Uttagsstörningsspänning enligt EN 55011 | Klass B användningsområde industri och bostad |
| Uttagsstörningsstrålning enligt EN 55011 | Klass B användningsområde industri och bostad |
| Normer/föreskrifter | EN 50121 och EN 50155 (för applikationer med spårbunden trafik) |
| IEC 60571 | |
| IEC 62368 | |
| Lämplig enligt SELV EN 50153 |
| Monteringssätt | Väggmontering |
| Artikelnr | 2902985 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNC332 |
| Produktnyckel | DNC332 |
| GTIN | 4046356727815 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 135,85 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 94,91 g |
| Tullnummer | 85176990 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27240692 |
| ECLASS-15.0 | 27240692 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-nummer: 3147-75-9) | |
| SCIP | 257db5f4-4a92-404c-98c8-d7c6247b368d |
Kompatibla produkter
-
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Nätverksseparator 2313915
-
PP-RJ-RJ - Patchpanel 2703015
-
PP-RJ-SC - Patchpanel 2703016
-
PP-RJ-SCC - Patchpanel 2703018
-
PP-RJ-IDC - Patchpanel 2703019
-
PP-RJ-RJ-F - Patchpanel 2703020
-
PP-RJ-SC-F - Patchpanel 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - Patchpanel 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - Patchpanel 2703023
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patchpanel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45-B - Patchpanel 2904933
-
FL EPA RMS - DIN-skeneadapter 2701133
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4RC - Nätverkskabel 1407369
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - Nätverkskabel 1407361
Fördelar
Det krävs ingen spänningsförsörjning
Spänningshållfasthet upp till 4 kV
Kontinuerlig isolationsspänning på 250 VRMS
Skydd mot aggressiv miljöpåverkan i särskilt tuff industriell omgivning tack vare lackerat kretskort
Godkännande för applikationer med spårbunden trafik enligt EN 50155 och EN 50121
Väggmontering
Utökat temperaturområde -40 °C ... +75 °C
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge