UL Listed
Godkännande-ID: FILE E 335024Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 0,5 A |
cUL Listed
Godkännande-ID: FILE E 335024Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 0,5 A |
Nätverkskabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, skärmad (Advanced Shielding Technology), Hane rak M12, kodning: D / IP67, på Hane rak RJ45 / IP20, kabellängd: 2 m
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 0,5 A |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 0,5 A |