NBC-MSD-R4AC SCO/.../... - Nätverkskabel
1408712

Nätverkskabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR halogenfri, vattenblå RAL 5021, skärmad (Aluminiumomhöljd folie, flätad av förtennta koppartrådar), Hane rak M12 SPEEDCON, kodning: D / IP67, på Hane rak RJ45 / IP20, kabellängd: Fri ingång (0,2 ... 40,0 m)


Produktdetaljer









Kompatibla produkter