TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinsats
1212600

Adapter-bit, för TSD-M...vridmomentverktyg, E6,3-1/4"-drev, med 4 mm sexkant för montering av SAC-bits

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

På TSD-M...-adaptern kan olika tillbehör monteras
För momentskruvdragarna TSD-M... kan vridmomentet ställas in individuellt
Momentskruvmejsel TSD ...  SAC med olika förinställda vridmoment från 0,2 Nm ... 2,5 Nm
Olika tillbehör SAC ... för olika tillämpningar