TSD-M 1,2NM - Momentskruvdragare
1212224
E-nummer: 1611711

Momentskruvmejsel, precision enligt EN ISO 6789, inställbar från 0,3 ‑ 1,2 Nm

Produktdetaljer









Fördelar

Momentskruvmejslar TSD-M...kan enkelt ställas in till det åtdragningsmoment som krävs mellan 0,3 Nm ... 1,2 Nm
Momentmejsel med sexkant-snabbanslutningsmontering
Extremt exakt, fininställbar momentmejsel enligt EN ISO 6789