Säkringsklämma monterad på rak M12-kontakt (ingår ej i levereansomfånget)
Säkringsklämma monterad på vinklad M12-kontakt (ingår ej i levereansomfånget)
Säkringsklämma monterad på rak M12-kontakt (ingår ej i levereansomfånget)
Säkringsklämma monterad på vinklad M12-kontakt (ingår ej i levereansomfånget)
Säkringsclip - SAC-M12-EXCLIP-M
1558988
Säkringsklämma för stiftsidan av givarkabeln med M12-kontakt och konfektionerbara M12-kontakter, för räffling med diametern: 15 mm eller för insex med nyckelvidden 14 mm, förhindrar frånskiljning av kontaktanslutningar utan verktyg
Produktdetaljer
Produkttyp
Säkerhetslåsanordning
Färg
svart
Material
TPE-U
Brännbarhetsklass enligt UL 94
HB
Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur (drift)
-40 °C ... 65 °C (Säkringsclip)
-40 °C ... 65 °C (vid installation)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)
-40 °C ... 105 °C
Artikelnr
1558988
Antal/förp.
10 Styck
Minsta beställningsantal
10 Styck
Försäljningskod
BF1ZVX
Produktnyckel
BF1ZVX
GTIN
4046356299152
Vikt per styck (inklusive förpackning)
2,23 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
1,79 g
Tullnummer
39269097
Ursprungsland
CN
ECLASS
ECLASS-9.0
27440192
ECLASS-10.0.1
27440192
ECLASS-11.0
27440192
ETIM
ETIM 8.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
China RoHS
Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e