FL-PP-RJ45/RJ45-B - Patchpanel
2904933

Patchpanel, smal monteringsbredd, utökat temperaturområde, två RJ45-honkontakter, 1:1-anslutning, genomgående skärm, CAT5, 10/100 MBit/s, DIN-skeneadapter, IP20

Produktdetaljer








Fördelar

CAT5e
Montering på DIN-skena
10/100 Mbit/s
Enkel och bekväm förlängning för RJ45-kabel
1:1-anslutning
Utökat temperaturområde -40 °C ... 85 °C
PoE-kompatibel enligt IEEE 802.3bt, typ 4
Smal byggform