VS-PN-RJ45-5-Q/IP20
-
RJ45-kontaktdon
1658435
RJ45-kontaktdon, konstruktion: RJ45, kapslingsklass: IP20, poltal: 4, 100 MBit/s, CAT5, material: Plast, anslutningstyp: Slitsplintanslutning, kabelanslutning: rak, färg: mörkgrå A RAL 7042, PROFINET
Produktdetaljer
Allmänt | Denna produkt motsvarar riktlinjen PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, kapitel 8.1 Connectors for Inside Environment (Balanced cabling) |
Produkttyp | Datakontakt (kabelsidig) |
Konstruktion | RJ45 |
Sensortyp | PROFINET |
Poltal | 4 |
Anslutning | RJ45 |
Antal kabelutgångar | 1 |
utförande | RJ45 |
Skärmad | ja |
Kabelanslutning | rak |
Positioner/kontakter | 8P4C |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | I |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Märkspänning (III/3) | 72 V (DC) |
Dimensionerad stötspänning | 330 kV |
Märkström | 1,75 A |
Övergångsresistans | < 20 mΩ (Kontakt) |
< 100 mΩ (Skärm) | |
Frekvensområde | 100 MHz |
Isolationsmotstånd | > 500 MΩ (100 V) |
Märkspänning UN | 48 V |
Märkström IN | 1,75 A |
Spänningshållfasthet | 1000 V DC (Ledare-ledare) |
1500 V DC (Ledare-skärm) | |
Övergångsresistans per kontaktpar | < 20 Ω |
Övergångsresistans | > 10 mΩ (Tråd - IDC) |
< 0,005 Ω (Tråd - IDC) | |
Överföringsmedium | Koppar |
Överföringshastighet | 100 MBit/s |
Överföringsegenskaper (kategori) | CAT5 |
Överföringshastighet | 100 MBit/s |
Kraftöverföring | PoE+ |
Anslutningsteknik | |
Anslutningstyp | Slitsplintanslutning |
Anslutningsarea AWG | 22 (styv) |
22 (flexibel) | |
Anslutningsarea | 0,34 mm² ... 0,36 mm² (styv) |
0,34 mm² ... 0,36 mm² (flexibel) | |
Kabelanslutning vinkel | 180 |
Bredd | 14 mm |
Höjd | 14,6 mm |
Längd | 56 mm |
Färg | mörkgrå A RAL 7042 |
Material | Plast |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Kåpans material | Plast |
Material, kabelpackning | NBR |
Material, kontakt | CuSn |
Material, kontaktyta | Au/Ni |
Material kontaktinsats | PC |
Material, O-ring | FPM |
Material, låsbygel | PC |
Material skruvanslutning | PA |
Ledarens ytterdiameter | 4,5 mm ... 8 mm |
Ledarens ytterdiameter | 4,5 mm ... 8 mm |
Tråddiameter | 1,6 mm |
Provspänning ledare/ledare | 1000 V |
Provspänning ledare/skärm | 1500,00 V |
Halogenfri | nej |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 750 |
Instickskraft per signalkontakt | < 20,00 N |
Utdragskraft per signalkontakt | < 20 N |
Testspecifikation | |
Typ av test | Vibrationstest |
Provspecifikation | IEC 60068-2-6 |
Frekvens | 10-500 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitud | 0,35 mm |
Acceleration | 50,00 m/s² |
Provtid | 20,00 s |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -20 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Monteringssätt | Kan konfektioneras på fältet |
Artikelnr | 1658435 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | ABNAAD |
Produktnyckel | ABNAAD |
GTIN | 4046356163118 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 10,225 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 9,042 g |
Tullnummer | 85366990 |
Ursprungsland | CH |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440114 |
ECLASS-15.0 | 27440114 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-nummer: 3147-75-9) |
SCIP | e3c95714-a832-42bd-82c2-777d18a8ce59 |
Kompatibla produkter
-
VS-08-RJ45-Q-COD-SET - RJ45-kodningsringar 1656893
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Avisoleringsverktyg 1657407
-
CUC-PP-D1PGY/R4IDC8 - DIN-skeneadapter 1419024
-
VS-PP-F-RJ45-CAT6 - DIN-skeneadapter 1658118
-
CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45-honinsats 1418984
-
CUC-PP-D1PGY/R4GC8 - DIN-skeneadapter 1418094
-
CUC-K-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45-honinsats 1419021
-
VS-OE-OE-93B-100,0 - Datakabel 1416389
-
VS-OE-OE-93B/... - Datakabel 1417362
-
VS-OE-OE-93C-100,0 - Datakabel 1416376
-
VS-OE-OE-93C/... - Datakabel 1417491
Fördelar
Enkel och tidsbesparande montering med IDC-snabbanslutningsteknik
Kan användas internationellt tack vare EAC, UL 1863 och CAN/CSA C22.2
Optimal följeslagare för service eller reparationer i fält, det krävs inga specialverktyg för montering
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge