Fiberoptisk kontakt, kapslingsklass: IP20, poltal: 4, MM, material: Metall, anslutningstyp: Kabelanslutning, kabelanslutning: rak
Fiberoptiska kontakter
Fiberoptisk kontakt, kapslingsklass: IP20, poltal: 4, MM, material: Plast, kabelanslutning: rak
Fiberoptisk kontakt, kapslingsklass: IP67, poltal: 2, MM, material: Plast, kabelanslutning: rak, färg: grå
Fiberoptisk kontakt, kapslingsklass: IP20, poltal: 2, MM, material: Metall, kabelanslutning: rak
Fiberoptisk kontakt, kapslingsklass: IP20, poltal: 2, MM, material: Metall, anslutningstyp: Push-Pull, kabelanslutning: rak, färg: svart
Fiberoptisk kontakt, kapslingsklass: IP20, poltal: 2, MM, material: Metall, anslutningstyp: Push-Pull, kabelanslutning: rak
Fiberoptisk kontakt, kapslingsklass: IP20, poltal: 4, MM, material: Metall, anslutningstyp: Kabelanslutning, kabelanslutning: rak
Fiberoptiska tillbehör, kapslingsklass: IP67, poltal: 2, material: Plast, kabelanslutning: rak, färg: grå
Fiberoptisk kontakt, kapslingsklass: IP20, poltal: 2, MM, kabelanslutning: rak
Fiberoptisk kontakt, kapslingsklass: IP20, poltal: 2, MM, material: Plast, anslutningstyp: mekanisk skarvning, kabelanslutning: rak, färg: svart, Ethernet