PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN - Fiberoptisk kontakt
2313782

Fiberoptisk kontakt, kapslingsklass: IP20, poltal: 4, MM, material: Plast, kabelanslutning: rak

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer








Kompatibla produkter




Fördelar

Lämpad för enkel och snabb fältmontering eller reparation
Flexibel användning tack vare återanvändbar jackbar kontakt
Utmärkta överföringsegenskaper
Perfekt lämpad för PCF gradientindexfibrer (GF)
Robust konstruktion tack vare kontaktfront B-FOC
Utan att klistra och polera