Kontaktledare, 4-polig, hona, rak, M12, D-kodning, SMD-reflow, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)
M12-hane
Kontakt, Universal, 4-polig, hane rak M12, kodning: A, Slitsplintanslutning, räffelmaterial: Förzinkat gjutgods, förnicklat, ledarens ytterdiameter 3,5 mm ... 6 mm
Kontakt, Universal, 5-polig, oskärmad, hane rak M12, kodning: A, Push-Lock fjäderkraftanslutning, räffelmaterial: Förzinkat gjutgods, förnicklat, ledarens ytterdiameter 4 mm ... 8 mm
Kontakt, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, skärmad, hane rak M12, kodning: D, Push-Lock fjäderkraftanslutning, räffelmaterial: Förzinkat gjutgods, förnicklat, ledarens ytterdiameter 4 mm ... 8 mm
Givar-/ventil-kopplingsskåpsgenomföring, hane till hona, 5-polig, M12, skärmad, A-kodad, bipolär-/skruvmontering med M16-gänga
Datakontakter, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, skärmad, hane rak M12, kodning: D, Slitsplintanslutning, räffelmaterial: Mässing, förnicklad, ledarens ytterdiameter 4 mm ... 8 mm
Apparatkontakt framsida, Universal, 4-polig, hona, rak, M12, A-kodning, på fri kabelände, Enkelledare, kabellängd: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE-ledare, gjuten
Kontakt, Universal, 4-polig, oskärmad, hona rak M12, kodning: A, Push-Lock fjäderkraftanslutning, räffelmaterial: Förzinkat gjutgods, förnicklat, ledarens ytterdiameter 4 mm ... 8 mm
Kontakt, Universal, 4-polig, oskärmad, hane rak M12, kodning: A, Push-Lock fjäderkraftanslutning, räffelmaterial: Förzinkat gjutgods, förnicklat, ledarens ytterdiameter 4 mm ... 8 mm
Kontakt, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, skärmad, hona rak M12, kodning: D, Push-Lock fjäderkraftanslutning, räffelmaterial: Förzinkat gjutgods, förnicklat, ledarens ytterdiameter 4 mm ... 8 mm