RJ45-kontaktdon, konstruktion: RJ45, kapslingsklass: IP20, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT5, material: Plast, anslutningstyp: Slitsplintanslutning, anslutningsarea: AWG 26- 23, kabelanslutning: rak, färg: mörkgrå A RAL 7042, Ethernet
RJ45 kontakter
RJ45-kontaktdon, konstruktion: RJ45, kapslingsklass: IP20, poltal: 4, 100 Mbit/s, CAT5, material: Plast, anslutningstyp: Slitsplintanslutning, kabelanslutning: rak, färg: mörkgrå A RAL 7042, PROFINET
RJ45-kontaktdon, konstruktion: RJ45, kapslingsklass: IP20, poltal: 8, 10 GBit/s, CAT6A, material: Plast, anslutningstyp: Slitsplintanslutning, anslutningsarea: AWG 26- 24, kabelanslutning: rak, färg: svart, Ethernet
RJ45-kontaktdon, konstruktion: RJ45, kapslingsklass: IP20, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT5, material: Metall, anslutningstyp: Slitsplintanslutning, anslutningsarea: AWG 23- 22, kabelanslutning: rak, färg: grön, Ethernet / PROFINET
RJ45-kontaktdon, konstruktion: RJ45, kapslingsklass: IP20, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT5, material: Metall, anslutningstyp: Slitsplintanslutning, anslutningsarea: AWG 26- 24, kabelanslutning: rak, färg: grön, Ethernet
RJ45-kontaktdon, konstruktion: RJ45, kapslingsklass: IP67, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT5, material: Plast, anslutningstyp: IDC-snabbanslutning, anslutningsarea: AWG 26- 23, kabelanslutning: rak, färg: mörkgrå A RAL 7042, Ethernet
RJ45-kontaktdon, konstruktion: RJ45, kapslingsklass: IP20, poltal: 6, 100 Mbit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Metall, anslutningstyp: Slitsplintanslutning, anslutningsarea: AWG 26- 24, kabelanslutning: vinklad, Hög vibrationshållfasthet; 360°- skärm; One-Piece design; speciell verktygslös konfektion;, VARAN
RJ45-kontaktdon, konstruktion: RJ45, kapslingsklass: IP20, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT5, material: Metall, anslutningstyp: Slitsplintanslutning, anslutningsarea: AWG 23- 22, kabelanslutning: vinklad, Ethernet / PROFINET
RJ45-kontaktdon, konstruktion: RJ45, kapslingsklass: IP20, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT5, material: Plast, anslutningstyp: Slitsplintanslutning, anslutningsarea: AWG 26- 23, kabelanslutning: rak, färg: svart, Ethernet
Haninsats RJ45, CAT5e, 8-polig, skärmad, IDC-anslutningsteknik, för ledare AWG 26 och styva trådar AWG 26 ... 24