cULus Recognized
Godkännande-ID: E335024-20170228| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 56,5 V | 1,75 A | |||
RJ45-kontaktdon, konstruktion: RJ45, kapslingsklass: IP20, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT5, material: Metall, anslutningstyp: Slitsplintanslutning, anslutningsarea: AWG 23- 22, kabelanslutning: rak, färg: grön, Ethernet / PROFINET
| Produkttyp | Datakontakt (kabelsidig) |
| Konstruktion | RJ45 |
| Poltal | 8 |
| Anslutning | RJ45 |
| Antal kabelutgångar | 1 |
| Skärmad | ja |
| Kabelanslutning | rak |
| Positioner/kontakter | 8P8C |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | I |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Märkspänning (III/3) | 72 V (DC) |
| Märkström | 1,75 A |
| Övergångsresistans | < 20 mΩ (Kontakt) |
| < 100 mΩ (Skärm) | |
| Frekvensområde | till 100 MHz |
| Isolationsmotstånd | > 500 MΩ |
| Märkspänning UN | 48 V |
| Märkström IN | 1,75 A |
| Övergångsresistans per kontaktpar | < 20 Ω |
| Övergångsresistans | > 10 mΩ (Tråd - IDC) |
| 0,005 Ω (Tråd - IDC) | |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Överföringshastighet | 1 GBit/s |
| Överföringsegenskaper (kategori) | CAT5 |
| Överföringshastighet | 1 GBit/s |
| Kraftöverföring | PoE++ enligt: IEEE 802.3bt |
| Impedans | 100 Ω |
| Anslutningsteknik | |
| Anslutningstyp | Slitsplintanslutning |
| Anslutningsarea AWG | 23 ... 22 (styv) |
| 23 ... 22 (flexibel) | |
| Anslutningsarea | 0,25 mm² ... 0,32 mm² (styv) |
| 0,25 mm² ... 0,34 mm² (flexibel) | |
| Anslutning enligt norm | enligt IEC 60603-7-1 |
| Kabelanslutning vinkel | 180 |
| Signaltyp/kategori | Ethernet / PROFINET CAT5, 1 GBit/s |
| Bredd | 13,65 mm |
| Höjd | 14,4 mm |
| Längd | 53 mm |
| Färg | grön |
| Material | Plast |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Kåpans material | Metall |
| Material kåpans yta | Ni |
| Material, kabelpackning | NBR |
| Material, kontakt | CuSn |
| Material, kontaktyta | Au/Ni |
| Material kontaktinsats | PC |
| Material, låsbygel | Rostfritt stål |
| Signaltyp/kategori | Ethernet / PROFINET CAT5, 1 GBit/s |
| Ledarens ytterdiameter | 5 mm ... 9 mm |
| Ledarens ytterdiameter | 5 mm ... 9 mm |
| Ledardiameter inkl. isolation | ≤ 1,6 mm |
| Kabeldiameter | 0,25 mm² |
| Provspänning ledare/ledare | 1000 V |
| Provspänning ledare/skärm | 1500,00 V |
| Impedans | 100 Ω |
| Mekaniska data | |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 750 |
| Instickskraft per signalkontakt | < 20,00 N |
| Utdragskraft per signalkontakt | < 20 N |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Testspecifikation | |
| Typ av test | Vibrationstest |
| Provspecifikation | IEC 60068-2-6 |
| Frekvens | 2-2000 Hz |
| Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
| Amplitud | 1 mm |
| Acceleration | 200 m/s² |
| Provtid | 20 s |
| Testspecifikation | |
| Typ av test | Stöttest |
| Provspecifikation | IEC 60068-2-27 |
| Acceleration | 491 m/s² |
| Antal stötar per riktning | 5 |
| Monteringssätt | Kan konfektioneras på fältet |
| Artikelnr | 1421126 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | ABNAAA |
| Produktnyckel | ABNAAA |
| GTIN | 4055626254654 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 18 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 13,852 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | PL |
| ECLASS-13.0 | 27440114 |
| ECLASS-15.0 | 27440114 |
| ETIM 10.0 | EC002636 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 0,575 kg CO2e |