Datakontakter, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, halogenfri, skärmad, hane rak M12, kodning: X, Slitsplintanslutning, räffelmaterial: Förzinkat gjutgods, förnicklat, ledarens ytterdiameter 5 mm ... 9,7 mm
M12 Ethernet-kontakt
Datakontakter, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, halogenfri, skärmad, hane rak M12, kodning: D, Slitsplintanslutning, räffelmaterial: Förzinkat gjutgods, förnicklat, ledarens ytterdiameter 5 mm ... 9,7 mm
Apparatkontakt baksida, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, hona, rak, M12-SPEEDCON, D-kodning, Våglödning, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q3 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg
Datakontakter, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, halogenfri, skärmad, hona rak M12, kodning: D, Slitsplintanslutning, räffelmaterial: Förzinkat gjutgods, förnicklat, ledarens ytterdiameter 5 mm ... 9,7 mm
Datakontakter, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, skärmad, hona rak M12, kodning: A, Slitsplintanslutning, räffelmaterial: Mässing, förnicklad, ledarens ytterdiameter 4 mm ... 8 mm
Apparatkontakt baksida, Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002) (100 Mbit/s), 8-polig, hona, rak, M12-SPEEDCON, Y-kodning, Våglödning, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q3 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg
Apparatkontakt baksida, 8-polig, hona, rak, M12, A-kodning, på fri kabelände, Kabelanslutning, kabellängd: 0,5 m, denna artikel förväntas vara blyfri från 2027-Q1 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg
Apparatkontakt framsida, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, hona, rak, M12, D-kodning, på fri kabelände, Kabelanslutning, kabellängd: 0,5 m, denna artikel förväntas vara blyfri från 2027-Q1 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg
Datakontakter, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, halogenfri, skärmad, hona rak M12, kodning: X, Slitsplintanslutning, räffelmaterial: Förzinkat gjutgods, förnicklat, ledarens ytterdiameter 5 mm ... 9,7 mm
Datakontakter, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, halogenfri, skärmad, hona rak M12, kodning: A, Slitsplintanslutning, räffelmaterial: Förzinkat gjutgods, förnicklat, ledarens ytterdiameter 5 mm ... 9,7 mm