SACC-M12MRD-4Q SH
-
Datakontakter
1553624
E-nummer:
3802467
E-nummer:
3802467
Datakontakter, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, skärmad, hane vinklad M12, kodning: D, Slitsplintanslutning, räffelmaterial: Mässing, förnicklad, ledarens ytterdiameter 4 mm ... 8 mm
Produktdetaljer
| Montageanvisning | OBS: Observera de tillåtna böjningsradierna vid dragning av kablar eftersom för stora böjkrafter kan utgöra en risk för kapslingsklassen. Skydda kontakten mot mekanisk belastning, t.ex. med hjälp av buntband. |
| Montageanvisning | Polbilden kan vridas i 45°-raster mot kabelutgången |
| Produkttyp | Cirkulära kontakter (kabelsidan) |
| Användning | Data |
| Sensortyp | Ethernet |
| Poltal | 4 |
| Antal kabelutgångar | 1 |
| Skärmad | ja |
| Kodning | D |
| Kabelanslutning | vinklad |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 41 mm |
| Höjd | 19 mm |
| Längd | 50 mm |
| Yttermått | |
| Ytterdiameter | 4 mm ... 8 mm |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Material, packning | neopren |
| Material handtag | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
| Material, kontakt | CuSn |
| Material, kontaktyta | Ni/Au |
| Material kontaktinsats | PA 6 |
| Material skruvanslutning | Mässing, förnicklad |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Slitsplintanslutning |
| Anslutningsarea | 0,14 mm² ... 0,34 mm² |
| Anslutningsarea AWG | 26 ... 22 |
| Åtdragningsmoment | 0,4 Nm (M12-räfflor) |
| 0,8 Nm (Kontaktinsats med kopplingshylsa) | |
| 3 Nm (Låsmutter med kopplingshylsa) | |
| Anslutning | |
| Kontakt | Färg (signalbeteckning) | Kontakt (tillval) | 1 (Kontakt) = OGWH (TD+) |
| 3 (Kontakt) = OG (TD-) | |
| 2 (Kontakt) = GNWH (RD+) | |
| 4 (Kontakt) = GN (RD-) | |
| Övergångsresistans | ≤ 5 mΩ |
| Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
| Märkspänning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Märkström IN | 1,75 A |
| Överföringshastighet | 100 MBit/s |
| Mekaniska data | |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
| Anslutning 1 | |
| Byggform huvud | hane |
| Kabelutgång huvud | vinklad |
| Typ av gänga huvud | M12 |
| Kodning | D |
| Signaltyp/kategori | Ethernet CAT5 (i enlighet med IEC 11801), 100 MBit/s |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP67 |
| Drifttemperatur (Hane/hona) | -40 °C ... 85 °C |
| M12 | |
| Normbeteckning | M12-kontakter |
| Standarder/föreskrifter | i enlighet med IEC 61076-2-101 |
| Artikelnr | 1553624 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | AF2CDI |
| Produktnyckel | AF2CDI |
| GTIN | 4046356158794 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 38,4 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 38,4 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 0,532 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
-
VS-OE-OE-93E/... - Datakabel 1417320
-
ALU-SB - Skärmfolie 1404531
-
TSD 04 SAC - Momentskruvdragare 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - Verktyg 1208445
-
TSD-M 1,2NM - Momentskruvdragare 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinsats 1212600
-
TSD 08 SAC - Momentskruvdragare 1212597
-
WIREFOX-D 40 - Avisoleringsverktyg 1212161
-
MICROFOX-SB - Sidavbitare 1212489
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Avisoleringsverktyg 1657407
Fördelar
Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
Slitsplintanslutning: innovativ och tidsbesparande konfektionering utan avisolering av enkelledaren
Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge