VS-08-M12MR-10G-P SCO
-
Datakontakter
1417443
E-nummer:
3802469
E-nummer:
3802469
Datakontakter, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, skärmad, hane vinklad M12 SPEEDCON, kodning: X, Piercecon®-snabbanslutning, räffelmaterial: Förzinkat gjutgods, förnicklat, ledarens ytterdiameter 4 mm ... 8 mm
Produktdetaljer
Montageanvisning | OBS: Observera de tillåtna böjningsradierna vid dragning av kablar eftersom för stora böjkrafter kan utgöra en risk för kapslingsklassen. Skydda kontakten mot mekanisk belastning, t.ex. med hjälp av buntband. |
Montageanvisning | Polbilden kan vridas i 90°-raster mot kabelutgången |
Produkttyp | Cirkulära kontakter (kabelsidan) |
Användning | Data |
Sensortyp | Ethernet |
Poltal | 8 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | ja |
Kodning | X |
Kabelanslutning | vinklad |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Måttskiss |
|
Längd | 42 mm |
Nyckelvidd kopplingsmutter | 13 mm |
Yttermått | |
Ytterdiameter | 4 mm ... 8 mm |
Kapslingar | |
Kapslingsdiameter | 15 mm |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Material, packning | NBR |
Material handtag | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
Material, kontakt | CuSn |
Material, kontaktyta | Ni/Au |
Material kontaktinsats | PP |
Material skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
Ledaranslutning | |
Anslutningstyp | Piercecon®-snabbanslutning |
Anslutningsarea | 0,14 mm² ... 0,14 mm² (flexibel) |
Anslutningsarea AWG | 26 (flexibel) |
Åtdragningsmoment | 0,4 Nm (M12-räfflor) |
2 Nm (Haninsats med kåpa skruvas in tills det tar stopp) | |
1 Nm (Låsmutter med kopplingshylsa) |
Märkstötspänning | 0,8 kV |
Övergångsresistans | ≤ 10 mΩ |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Märkspänning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Märkström IN | 0,5 A (30 W) |
Överföringshastighet | 10 GBit/s |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
Anslutning 1 | |
Byggform huvud | hane |
Kabelutgång huvud | vinklad |
Typ av gänga huvud | M12 |
Låsningstyp huvud | SPEEDCON |
Kodning | X |
Signaltyp/kategori | Ethernet CAT6A (IEC 11801), 10 GBit/s |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
Drifttemperatur (Hane/hona) | -40 °C ... 85 °C (Hane/hona) |
Normbeteckning | M12-kontakter |
Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-109 |
Artikelnr | 1417443 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | AF2CHJ |
Produktnyckel | AF2CHJ |
GTIN | 4046356530712 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 35,1 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 29,34 g |
Tullnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
EF3.0 Klimatförändringar | |
CO2e kg | 2,308 kg CO2e |
Kompatibla produkter
Fördelar
Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
Spara tid med installation med SPEEDCON snabblås
Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge