RJ45-böjskydd, för haninsats VS-08-ST-H11-RJ45 och VS-08-ST-H21-RJ45, för kabeldiameter upp till 7 mm, färg: grå
Böjningsskydd
VS-08-KS-H/GY
- RJ45-böjskydd
VS-08-KS-H/GY
- RJ45-böjskydd
1654743
VS-08-KS-H/GN
- RJ45-böjskydd
VS-08-KS-H/GN
- RJ45-böjskydd
1654756
RJ45-böjskydd, för haninsats VS-08-ST-H11-RJ45 och VS-08-ST-H21-RJ45, för kabeldiameter upp till 7 mm, färg: grön
VS-08-T-RJ45/IP 20
- RJ45-kåpa
VS-08-T-RJ45/IP 20
- RJ45-kåpa
1688638
RJ45-kåpa, IP20, för haninsats VS-08-ST-RJ45, med Push-Pull-låsning till montageramen, för kabeldiameter 5,0 mm ... 6,5 mm
VS-08-T-G-RJ45/IP20
- RJ45-kåpa
VS-08-T-G-RJ45/IP20
- RJ45-kåpa
1652295
E-nummer: 5171092
RJ45-kåpa, IP20, för haninsats VS-08-ST-RJ45, med Push-Pull-låsning till montageramen, vinklat utförande, för Factoryline Modular Managed-switchar, för kabeldiameter 5,0 mm ... 6,5 mm
VS-08-KS/GR
- RJ45-böjskydd
VS-08-KS/GR
- RJ45-böjskydd
1689213
RJ45-böjskydd, för haninsats VS-08-ST-RJ45, för kabeldiameter upp till 6 mm, färg: grå
VS-08-KS/GN
- RJ45-böjskydd
VS-08-KS/GN
- RJ45-böjskydd
1689226
RJ45-böjskydd, för haninsats VS-08-ST-RJ45, kabeldiameter upp till 6 mm, färg: grön
KD-KGS-MSTB
- Tillbehör
KD-KGS-MSTB
- Tillbehör
1804658
Böjskydd, passar till kabelhölje KGS-..., förhindrar att kabeln böjs
KST-POF
- Tillbehör
KST-POF
- Tillbehör
1933011
Böjskydd