RJ45-kåpa, IP20, för haninsats VS-08-ST-RJ45, med Push-Pull-låsning till montageramen, vinklat utförande, för Factoryline Modular Managed-switchar, för kabeldiameter 5,0 mm ... 6,5 mm
Produktdetaljer
Konstruktion
RJ45
Produkttyp
Kåpa
Antal kabelutgångar
1
Kabelanslutning
rak
Måttskiss
Bredd
13,8 mm
Höjd
29,4 mm
Längd
31,5 mm
Färg
grå
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V0
Material, förskruvning
PA
Kåpans material
PA
Anslutningsfrekvens
≥ 750
Kabeluppbyggnad
Ledarens ytterdiameter
5 mm ... 6,5 mm
Omgivningsförhållanden
Kapslingsklass
IP20
Omgivningstemperatur (drift)
-40 °C ... 80 °C
Artikelnr
1652295
Antal/förp.
5 Styck
Minsta beställningsantal
5 Styck
Information
Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod
ABNAAZ
Produktnyckel
ABNAAZ
Katalogsida
Sida 168 (PC-2007)
GTIN
4017918936174
Vikt per styck (inklusive förpackning)
6,1 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
6,1 g
Tullnummer
85389099
Ursprungsland
DE
ECLASS
ECLASS-9.0
27440202
ECLASS-10.0.1
27440202
ECLASS-11.0
27440202
ETIM
ETIM 8.0
EC000437
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
EAC
Approval ID: B.01687
China RoHS
Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e