SACC-M12FSD-4Q SH
-
Datakontakter
1553611
Datakontakter, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, skärmad, hona rak M12, kodning: D, Slitsplintanslutning, räffelmaterial: Mässing, förnicklad, ledarens ytterdiameter 4 mm ... 8 mm
Produktdetaljer
Montageanvisning | OBS: Observera de tillåtna böjningsradierna vid dragning av kablar eftersom för stora böjkrafter kan utgöra en risk för kapslingsklassen. Skydda kontakten mot mekanisk belastning, t.ex. med hjälp av buntband. |
Produkttyp | Cirkulära kontakter (kabelsidan) |
Användning | Data |
Sensortyp | Ethernet |
Poltal | 4 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | ja |
Kodning | D |
Kabelanslutning | rak |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Yttermått | |
Ytterdiameter | 4 mm ... 8 mm |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Material, packning | neopren |
Material handtag | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
Material, kontakt | CuSn |
Material, kontaktyta | Ni/Au |
Material kontaktinsats | PA 6 |
Material skruvanslutning | Mässing, förnicklad |
Ledaranslutning | |
Anslutningstyp | Slitsplintanslutning |
Anslutningsarea | 0,14 mm² ... 0,34 mm² |
Anslutningsarea AWG | 26 ... 22 |
Åtdragningsmoment | 0,4 Nm (M12-räfflor) |
0,8 Nm (Kontaktinsats med kopplingshylsa) | |
3 Nm (Låsmutter med kopplingshylsa) |
Övergångsresistans | ≤ 5 mΩ |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Märkspänning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Märkström IN | 1,75 A |
Överföringshastighet | 100 MBit/s |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
Anslutning 1 | |
Byggform huvud | hona |
Kabelutgång huvud | rak |
Typ av gänga huvud | M12 |
Kodning | D |
Signaltyp/kategori | Ethernet CAT5 (i enlighet med IEC 11801), 100 MBit/s |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP67 |
Drifttemperatur (Hane/hona) | -40 °C ... 85 °C |
M12 | |
Normbeteckning | M12-kontakter |
Standarder/föreskrifter | i enlighet med IEC 61076-2-101 |
Artikelnr | 1553611 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | AF2CDI |
Produktnyckel | AF2CDI |
GTIN | 4046356158787 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 48,133 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 47,6 g |
Tullnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
EF3.0 Klimatförändringar | |
CO2e kg | 0,673 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
-
VS-OE-OE-93E/... - Datakabel 1417320
-
ALU-SB - Skärmfolie 1404531
-
TSD 04 SAC - Momentskruvdragare 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - Verktyg 1208445
-
TSD-M 1,2NM - Momentskruvdragare 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinsats 1212600
-
TSD 08 SAC - Momentskruvdragare 1212597
-
WIREFOX-D 40 - Avisoleringsverktyg 1212161
-
MICROFOX-SB - Sidavbitare 1212489
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Avisoleringsverktyg 1657407
Fördelar
Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
Slitsplintanslutning: innovativ och tidsbesparande konfektionering utan avisolering av enkelledaren
Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge