MICROFOX-SB
-
Sidavbitare
1212489
Elektronik-sidavbitare, runt huvud, utan fas, med öppningsfjäder, spegelpolerad och oljad, 2-komponents-grepp, skärkapacitet: mjuk 0,2 - 2,0 mm; medelhård 1,2 mm; hård 0,5 mm diameter
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Öppningsfjäder för jämn, lättmanövrerad öppning
Ergonomiskt formade tvåkomponentsgrepp för lätthanterligt och halksäkert arbete
Genomförd länk för långvarig stabilitet och optimalt kraftförlopp
Metallytor är finpolerade och smörjda och erbjuder maximalt rostskydd
Specialverktygsstål för långvarig användning
För olika tillämpningar