Elektronik-sidavbitare, spetsigt huvud, vinklad (21°), utan fasning, med öppningsfjäder
Elektronikverktyg
Elektronikverktygen i MICROFOX-produktfamiljen är en serie tänger för alla uppgifter inom elektronik och elektromekanik. De detaljerade och exakta verktygen är utmärkta för hantering av kretskortskomponenter och andra uppgifter där det är trångt. Om känsliga elektronikkomponenter förekommer rekommenderar vi ESD-varianterna med specialhandtag som skydd.
ESD elektronik-sidavbitare, runt huvud, utan fas, med öppningsfjäder, anti-reflekterande och fosfaterad, 2-komponents-grepp, skärkapacitet: mjuk 0,2 - 2,0 mm; medelhård 1 mm diameter
Elektronik-frontavbitare, vinklad 20°, utan fasning, med öppningsfjäder
ESD elektronik-avbitartång, utan fasning, med öppningsfjäder
ESD elektronik-spetstång, slät gripyta, med öppningsfjäder, anti-reflekterande och fosfaterad, 2-komponent-grepp
Elektronik-spetstång, slät gripyta, med öppningsfjäder
ESD elektronik-spetstång, böjd 45°, slät gripyta, med öppningsfjäder, anti-reflekterande och fosfaterad, två-komponent-grepp
Elektronik-sidavbitare, spetsigt huvud, utan fasning, med öppningsfjäder, ytan är reflektionsfritt fosfaterad, stansat utförande
Elektronik-frontavbitare, utan fasning, med öppningsfjäder
Elektronik-rundtång, slät gripyta, med öppningsfjäder
Fördelar
- Skyddar elektroniska komponenter genom ESD-utförande
- Mycket precisa – ytterst små toleranser vid tillverkningen
- Lång livslängd tack vare komponenter och material av hög kvalitet
- Allt från ett och samma ställe tack vare ett omfattande produktprogram
ESD-elektroniktång
Skydd mot elektrisk laddning med elektronikverktyg
Skydda känsliga elektroniska komponenter från elektrostatiska urladdningar (ESD). De speciella greppen på de ESD-säkra elektroniktängerna består av ledande plastmaterial. Elektrostatisk energi kan därmed avledas på ett långsamt och kontrollerat sätt.