ESD elektronik-plattång, slät gripyta, med öppningsfjäder, icke-reflekterande och fosfaterad, 2-komponent-grepp
Elektronikverktyg
Elektronikverktygen i MICROFOX-produktfamiljen är en serie tänger för alla uppgifter inom elektronik och elektromekanik. De detaljerade och exakta verktygen är utmärkta för hantering av kretskortskomponenter och andra uppgifter där det är trångt. Om känsliga elektronikkomponenter förekommer rekommenderar vi ESD-varianterna med specialhandtag som skydd.
Elektronik-plattång, slät gripyta, med öppningsfjäder
ESD elektronik-rundtång, slät gripyta, med öppningsfjäder, icke-reflekterande och fosfaterad, 2-komponent-grepp
Elektronik-spetstång, böjd 45°, slät gripyta, med öppningsfjäder
Elektronik-sidavbitare, runt huvud, utan fas, med öppningsfjäder, spegelpolerad och oljad, 2-komponents-grepp, skärkapacitet: mjuk 0,2 - 2,0 mm; medelhård 1,2 mm; hård 0,5 mm diameter
Fördelar
- Skyddar elektroniska komponenter genom ESD-utförande
- Mycket precisa – ytterst små toleranser vid tillverkningen
- Lång livslängd tack vare komponenter och material av hög kvalitet
- Allt från ett och samma ställe tack vare ett omfattande produktprogram
ESD-elektroniktång
Skydd mot elektrisk laddning med elektronikverktyg
Skydda känsliga elektroniska komponenter från elektrostatiska urladdningar (ESD). De speciella greppen på de ESD-säkra elektroniktängerna består av ledande plastmaterial. Elektrostatisk energi kan därmed avledas på ett långsamt och kontrollerat sätt.