MICROFOX-S ESD - Sidavbitare
1212480

ESD elektronik-sidavbitare, runt huvud, utan fas, med öppningsfjäder, anti-reflekterande och fosfaterad, 2-komponents-grepp, skärkapacitet: mjuk 0,2 - 2,0 mm; medelhård 1 mm diameter

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Öppningsfjäder för jämn, lättmanövrerad öppning
Ergonomiskt formade tvåkomponentsgrepp för lätthanterligt och halksäkert arbete
Speciella ledande plastgrepp för långsam och kontrollerad bortledning av elektrostatisk energi
Specialverktygsstål för långvarig användning
Förskruvad precisionslänk för långvarig stabilitet och optimala arbetsresultat
Metallytor är finpolerade och fosfaterade för ett optimalt rostskydd och reflexfritt arbete