VS-08-M12MS-10G-P SCO - Datakontakter
1417430
E-nummer: 3802468

Datakontakter, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, skärmad, hane rak M12 SPEEDCON, kodning: X, Piercecon®-snabbanslutning, räffelmaterial: Förzinkat gjutgods, förnicklat, ledarens ytterdiameter 4 mm ... 8 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
Spara tid med installation med SPEEDCON snabblås
Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning