Keystone-system
CUC-K-J1ZNI-S/R4IDC8
-
RJ45-honinsats
1419021
RJ45-honinsats, konstruktion: RJ45, kapslingsklass: IP20, poltal: 8, 10 GBit/s, CAT6A, material: Metall, anslutningstyp: IDC-anslutning, anslutningsarea: AWG 26- 22, kabelanslutning: rak, Keystone konstruktion för användning med IP20-monteringsram eller för direkt integrering i kapslingsväggen, Ethernet
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkännande-ID: E335024-DUXR2Kompatibla produkter
Fördelar
Specialverktygsfritt montage
Kompakt konstruktion
Robust design