RJ45-koppling, kapslingsklass: IP20, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT5, material: Plast, anslutningstyp: Koppling, Keystone, Ethernet
Adaptrar och kopplingar för kopparkablage och fiberoptik
Hög flexibilitet när du anpassar kablaget med adaptrar och kopplingar. DIN-skeneadaptrar garanterar en säker anslutning av dina kablar och en tillförlitlig överföring av data. På fältet använder du M8-, M12- och ventilkontaktadaptrar. Med termineringsmotstånd förhindrar du på ett tillförlitligt sätt signalreflektioner vid slutet av buss-strängen i fältbussystem.
Termineringsmotstånd CANopen®/DeviceNet™ M12
RJ45-honinsats, konstruktion: RJ45, kapslingsklass: IP20, poltal: 8, 10 GBit/s, CAT6A, material: Metall, anslutningstyp: IDC-anslutning, anslutningsarea: AWG 26- 22, kabelanslutning: rak, utförande utan adapter, Ethernet
Ventilkontakt, 3-polig, Hane vinklad M12, kodning: A, på Ventilkontakt BI (11 mm), med 1 LED, Skyddskoppling: Z-diod
Termineringsmotstånd PROFIBUS M12
Fiberoptisk koppling, konstruktion: LC, kapslingsklass: IP20, poltal: 2, material: Plast, anslutningstyp: Koppling, kabelanslutning: rak
Ventilkontakt, 3-polig, Hane vinklad M12 SPEEDCON, kodning: A, på Ventilkontakt A, med 1 LED, Skyddskoppling: Z-diod
Ventilkontakt, 3-polig, Hane rak M12 SPEEDCON, kodning: A, på Ventilkontakt A, med 1 LED, Skyddskoppling: Z-diod
RJ45-honinsats, modular (Keystone), CAT6, 8-polig, skärmad, med kabelanslutning (LSA), för ledare och styva trådar AWG 26 ... 22
Termineringsmotstånd CANopen®/DeviceNet™ M12
Fördelar
- Kompakt konstruktion för platssparande installationer
- Tillförlitlig dataöverföring via kopplingar och kabelanslutningsmoduler
- Flexibel användning tack vare moduler för olika datagränssnitt
19”-fördelare samt DIN-skeneadaptrar för optisk fiberkabel och kopparbaserad datakabel
19”-fördelare samt DIN-skeneadaptrar för optisk fiberkabel och kopparbaserad datakabel kompletterar vårt adaptersortiment. Du hittar dessa produkter sorterade i datakontakterna.
Vägguttag
Vägguttag, som kallas terminaluttag, används för att ansluta en terminal till ett kablage. Du hittar även uttagen i produktlistan på den här sidan.