VS-PP-F-RJ45-CAT6
-
DIN-skeneadapter
1658118
E-nummer:
5171097
E-nummer:
5171097
DIN-skeneadapter, kapslingsklass: IP20, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT6, material: PC-GF, anslutningstyp: IDC-snabbanslutning, anslutningsarea: AWG 24- 22, färg: grå
Produktdetaljer
| Produkttyp | Patchpanel |
| Användning | Ethernet |
| Poltal | 8 |
| Antal kabelutgångar | 1 |
| Antal kortplatser | 1 |
| Skärmad | ja |
| Märkspänning (III/3) | 50 V |
| Dimensionerad stötspänning | ≥ 1 kV |
| Märkström | 1 A |
| Frekvensområde | 250 MHz |
| Isolationsmotstånd | ≥ 500 MΩ |
| Överföringshastighet | 1 GBit/s |
| Överföringsegenskaper (kategori) | CAT6 |
| Anslutningstyp | IDC-snabbanslutning |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 26,8 mm |
| Höjd | 71 mm |
| Längd | 81,4 mm |
| Färg | grå |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Kåpans material | PC-GF |
| Material, kontakt | kopparlegering |
| Material, kontaktyta | Guld på nickel |
| Material kontaktinsats | PC |
| Ledarens ytterdiameter | 4,5 mm ... 8 mm |
| Mekaniska data | |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 750 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP20 |
| IP20 | |
| Kapslingsklass (NEMA) | 1 |
| Drifttemperatur | -10 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | DIN-skena NS 35 |
| För montering på 35 mm standardskena enligt DIN EN 60715 |
| Artikelnr | 1658118 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | ABNMAY |
| Produktnyckel | ABNMAY |
| GTIN | 4046356149174 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 60,6 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 60,6 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | CH |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
VS-OE-OE-93B/... - Datakabel 1417362
-
VS-OE-OE-93B-100,0 - Datakabel 1416389
-
VS-OE-OE-94B-100,0 - Datakabel 1416567
-
VS-OE-OE-94B/... - Datakabel 1417333
-
MICROFOX-SP-1 - Sidavbitare 1212487
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Avisoleringsverktyg 1657407
-
NS 35/ 7,5 PERF 1155MM - DIN-skena med hål 1207666
-
NBC-PP-G1PGY - DIN-skeneadapter 1041740
-
NBC-PP-G1PGY - DIN-skeneadapter 1041740
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge