VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK
-
RJ45-kontaktdon
1658008
RJ45-kontaktdon, konstruktion: RJ45, kapslingsklass: IP20, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT5, material: Plast, anslutningstyp: Slitsplintanslutning, anslutningsarea: AWG 26- 23, kabelanslutning: rak, färg: svart, Ethernet
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Enkel och tidsbesparande montering med IDC-snabbanslutningsteknik
Kan användas internationellt tack vare EAC, UL 1863 och CAN/CSA C22.2
Optimal följeslagare för service eller reparationer i fält, det krävs inga specialverktyg för montering