DIN-skene-adapter med RJ45-modul för anslutning och fördelning av Ethernet-kablar
CUC-PP-D1PGY/R4IDC8
-
DIN-skeneadapter
1419024
DIN-skeneadapter, konstruktion: RJ45, kapslingsklass: IP20, poltal: 8, 10 GBit/s, CAT6A, material: PC-GF, anslutningstyp: IDC-anslutning, anslutningsarea: AWG 26- 22, färg: grå
Produktdetaljer
| Produkttyp | Patchpanel |
| Kapslingstyp | DIN-skeneadapter |
| Konstruktion | Modul för DIN-skena |
| Poltal | 8 |
| Anslutning | RJ45 |
| Antal kortplatser | 1 |
| Märkspänning (III/3) | 72 V (DC) |
| Frekvensområde | 500 MHz |
| Isolationsmotstånd | > 500 MΩ (100 V DC) |
| Märkspänning UN | 72 V (DC) |
| Märkström IN | 1,5 A |
| Överföringshastighet | 10 GBit/s |
| Anslutningstyp | IDC-anslutning |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 26,8 mm |
| Höjd | 71 mm |
| Längd | 81,4 mm |
| Färg | grå |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Kåpans material | PC-GF |
| Material, kontakt | CuSn |
| Material, kontaktyta | Guld på nickel |
| Material kontaktinsats | förzinkad gjutgodslegering |
| Material, skyddslock | PC |
| Ledarens ytterdiameter | 4,5 mm ... 9 mm |
| Tråddiameter | 0,4 mm ... 0,65 mm |
| Ledardiameter inkl. isolation | 0,8 mm ... 1,6 mm |
| Mekaniska data | |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 750 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP20 |
| IP20 | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 1419024 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | ABNMAY |
| Produktnyckel | ABNMAY |
| GTIN | 4055626251462 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 61,3 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 59,5 g |
| Ursprungsland | CH |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121604 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
VS-OE-OE-93B-100,0 - Datakabel 1416389
-
VS-OE-OE-94B-100,0 - Datakabel 1416567
-
VS-OE-OE-94F/... - Datakabel 1417359
-
MICROFOX-SP-1 - Sidavbitare 1212487
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Avisoleringsverktyg 1657407
-
NS 35/ 7,5 PERF 1155MM - DIN-skena med hål 1207666
-
FL PLUG GUARD GN - Plug Guard Security-ramar 2891615
-
FL PLUG GUARD RD - Plug Guard Security-ramar 2891712
-
FL PLUG GUARD WH - Plug Guard Security-ramar 2891819
-
FL PORT GUARD - Låselement 2891220
-
FL PLUG GUARD KEY - Nyckel 2891327
-
NBC-PP-G1PGY - DIN-skeneadapter 1041740
-
FL DIN RA - DIN-skeneadapter 2891053
-
CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45-honinsats 1418984
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge