Small Form-Factor Pluggable-modulen är ett fiberoptiskt gränssnitt med en dataöverföringshastighet på 100 Mbit/s och en våglängd på 1310nm (lång).
SFP-moduler
Small Form-Factor Pluggable-modulen är ett fiberoptiskt gränssnitt med en dataöverföringshastighet på 100 Mbit/s och en våglängd på 1310nm (lång).
Gigabit SFP-modul för överföring upp till 1 km med en våglängd på 850 nm.
Singlemode SFP-transceiver för överföring av upp till 1 GBit/s över 10 km vid våglängder på 1310 nm inom det industriella temperaturområdet
Gigabit SFP-modul för överföring upp till 30 km med en våglängd på 1310 nm.
Gigabit SFP-modul för överföring upp till 10 km med en våglängd på 1310 nm.
Gigabit SFP-modul för överföring upp till 2 km med en våglängd på 1310 nm.
Multimode SFP+transceiver för överföring av upp till 1 GBit/s över 500 m vid våglängder på 850 nm inom det industriella temperaturområdet
Universalmodulen med smal formfaktor erbjuder ett RJ45-gränssnitt med dataöverföringshastigheten 10/100 MBit/s
Gigabit SFP-modul för överföring upp till 100 m.