FOC-TRX-SFP-1G-SX-IT - Transceiver
1334210

Multimode SFP+transceiver för överföring av upp till 1 GBit/s över 500 m vid våglängder på 850 nm inom det industriella temperaturområdet

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Maximal flexibilitet tack vare tillverkarsamarbete och Multi-Source-Agreement (MSA)
Maximal anläggningstillgänglighet tack vare Plug-and-Play under pågående drift
Framtidssäker tack vare överensstämmelse med RoHS 2
Högsta kvalitet vid dataöverföringen
Störningsskyddad dataöverföring även för EMC-känsliga applikationer
Tillförlitlig dataöverföring i ett större temperaturområde