Produkten är en efterföljare till FL-PP-RJ45-SCC, artikelnr 2901642. Ethernet-patchpaneler möjliggör en enkel och snabb anslutning mellan fält- och kopplingskåpskablage. De passiva anslutningsfälten är ett bekvämt alternativ till konfektionering på plats med RJ45-kontakter.
PP-RJ-SCC-F
-
Patchpanel
2703022
E-nummer:
5171893
E-nummer:
5171893
Patchpanel, RJ45-honkontakt till push-in-plintar, CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, DIN-skeneadapter, IP20, skärmkontakter med dragavlastning, skärmströmsövervakning, överspänningsskydd
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Användningsbegränsning | |
| CCCex-anmärkning | Användning i explosionsfarliga områden är inte tillåten i Kina. |
| Produkttyp | Patchpanel |
| IEC provklass | C2 |
| MTTF | 3281 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21 %) |
| 1245 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 %) | |
| 472 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 100 %) | |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Galvanisk isolation | FE // Ethernet |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0 W |
| Märkisolationsspänning | 85 V DC |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 36 V DC ... 52 V DC ±10 % (via PoE) |
| 42 V DC ... 57 V DC (enligt UL) | |
| Funktion | |
| Benämning | Skärmströmsövervakning |
| Inkopplingsgräns | ≥ 30 mA |
| Lokal diagnos | LED gul |
| Noggrannhet | ± 5 % |
| Reaktionstid | 3 s |
| Ström | ≤ 1,5 A |
| Effektförbrukning | 270 mW (Skärmströmsövervakning) |
| Impedans | ≤ 1 Ω |
| Spänning | ≤ 10 V |
| Data: Ethernet-gränssnitt, 10/100/1000Base-T(X) enligt IEEE 802.3 | |
| Seriell överföringshastighet | 10/100/1000 Mbit/s |
| Frekvensområde | 125 MHz |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Information om anslutningsmetod | CAT5e |
| Polindelning | 1:1 |
| Överföringssträcka | 100 m (inkl. patchkablar) |
| Enkelledare/anslutningspunkt styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Enkelledare/anslutningspunkt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (endast i kombination med CRIMPFOX 6) |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (endast i kombination med CRIMPFOX 6) |
| Ledararea flexibel AWG max | 16 |
| Ledararea flexibel AWG min | 26 |
| Enledare/plintställe styv AWG max. | 16 |
| Enledare/plintställe styv AWG min. | 26 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Utgångseffekt maximal | 60 W |
| Maximal utgångsström | 725 mA (PoE) |
| strömförmåga | ≤ 1,5 A (≤ 60 W (PoE+)) |
| Data: Ethernet-gränssnitt, 10/100/1000Base-T(X) enligt IEEE 802.3 | |
| Anslutningstyp | RJ45-hylskontakt |
| optisk framställning | LED gul |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 23,8 mm |
| Höjd | 101,3 mm |
| Djup | 86 mm |
| Färg (Kapsling) | ljusgrå (RAL 7035) |
| Material (Kapsling) | Plast |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Ledarens ytterdiameter | 5,5 mm ... 6,5 mm |
| Vibrationshållfasthet enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Drift: 10 Hz ... 57 Hz, amplitud ±3,5 mm, 57 Hz ... 150 Hz, 5g |
| Stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Drift: 30g i 11 ms, tre stötar per rumsriktning |
| Kontinuerlig stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Drift: 10g i 16 ms, 1000 stötar per rumsriktning |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 (Tillverkarförklaring) |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 75 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | ≤ 5000 m (Begränsning, se tillverkarförklaring för drift på höjden) |
| ≤ 2000 m (Begränsning för ATEX-applikationer) | |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Märkning | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certifikat | PxCIF18ATEX2703020X |
| Observera | Beakta speciellt dokumentationens installationsanvisningar! |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC Gc X T4 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| UL, USA | |
| Certifikat | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 |
| UL, Kanada | |
| Certifikat | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 |
| Test för skadliga gaser | |
| Märkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Skeppsbyggnad | |
| Märkning | DNV GL |
| Data för fartygsbyggnad | |
| Temperature | D |
| Humidity | B |
| Vibration | B |
| EMC | B |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| FCC Part 15B Class A | |
| CISPR 22 | |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Kontakturladdning | ± 6 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Lufturladdning | ± 8 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Indirekt urladdning | ± 6 kV |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz (Testskarphetsgrad 3) |
| Fältstyrka | 10 V/m |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Snabba transienter (burst) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Snabba transienter (burst) | |
| Ingång | ± 2,2 kV (1 minut) |
| Signal | ± 2,2 kV (1 minut) |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Ingång | ± 0,5 kV |
| Signal | ± 1 kV (Dataledning, asymmetrisk) |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Spänning | 10 V |
| Störutsändning | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Anmärkning | Klass A, användningsområde industri |
| Störutsändning | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-3 |
| Anmärkning | Klass B, användningsområde bostäder och mindre företag |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
| Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
| Normer/föreskrifter | DIN EN 61643-21 |
| Normbeteckning | Överspänningsskydd i lågspänningsområdet, i telekommunikations- och signalnät |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | Produkten kan monteras på alla 35 mm DIN-skenor enligt EN/IEC 60715. |
| Användbar DIN-skenetyp | DIN-skena: 35 mm |
| Artikelnr | 2703022 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNC334 |
| Produktnyckel | DNC334 |
| GTIN | 4055626463346 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 145,4 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 124,2 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead|7439-92-1 (CAS-nummer: Ej tillämplig) |
| SCIP | 27a851b8-d1f2-4c15-bc5e-06eea4ed4613 |
Kompatibla produkter
-
PP-RJ-RJ - Patchpanel 2703015
-
PP-RJ-SC - Patchpanel 2703016
-
PP-RJ-SCC - Patchpanel 2703018
-
PP-RJ-IDC - Patchpanel 2703019
-
FL CRIMPTOOL - Konfektioneringsverktyg 2744869
-
FL CAT5 FLEX CONF/ - Nätverkskabel 2744843
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Nätverksseparator 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Nätverksseparator 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Nätverksseparator 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Patchkabel 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Patchkabel 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45-kontaktdon 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-kontaktdon 1658435
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Avisoleringsverktyg 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-kontaktdon 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45-kontaktdon 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Skruvmejsel 1204504
-
MICROFOX-SP - Sidavbitare 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Datakabel 1417359
-
FL-PP-RJ45-SC - Patchpanel 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patchpanel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Patchpanel 2901646
-
FL DIN RA - DIN-skeneadapter 2891053
Fördelar
10/100/1000 MBit/s
Utökat temperaturområde -40 °C ... +75 °C
Snabb anslutning av fältkabel
Kabelanslutningsutrymmet döljs med en frontkåpa
Verktygslös anslutning av kabelskärmen med dragavlastning
Integrerat överspänningsskydd för hög driftsäkerhet hos anläggningen
Skärmströmshantering med optisk visning
Godkännande för varvsindustri enligt DNV GL
PoE-kompatibel enligt IEEE 802.3bt, typ 4
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge