Ethernet-patchpaneler möjliggör en enkel och snabb anslutning mellan fält- och kopplingskåpskablage. De passiva anslutningsfälten är ett bekvämt alternativ till konfektionering på plats med RJ45-kontakter.
FL-PP-RJ45/RJ45
-
Patchpanel
2901646
Patchpanel, två RJ45-honkontakter (1:1 anslutning), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, DIN-skeneadapter, IP20, skärmkontaktering till DIN-skena kan väljas via bygel
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Användningsbegränsning | |
| CCCex-anmärkning | Användning i explosionsfarliga områden är inte tillåten i Kina. |
| Produkttyp | Patchpanel |
| MTBF | 6702 År (Telcordia-Standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21% (5 dagar per vecka, 8 timmar per dag)) |
| 2962 År (Telcordia-Standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 % (5 dagar per vecka, 12 timmar per dag)) |
| Data: Ethernet-gränssnitt, 10/100/1000Base-T(X) enligt IEEE 802.3 | |
| Seriell överföringshastighet | 10/100/1000 Mbit/s |
| Anslutningstyp | RJ45-hylskontakt |
| Information om anslutningsmetod | CAT5e |
| Antal kanaler | 1 |
| Polindelning | 1:1 |
| Överföringssträcka | 100 m (inkl. patchkablar) |
| Data: Ethernet-gränssnitt, 10/100/1000Base-T(X) enligt IEEE 802.3 | |
| Anslutningstyp | RJ45 CAT5e |
| Antal kanaler | 1 |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 29 mm |
| Höjd | 90 mm |
| Djup | 53 mm |
| Färg (Kapsling) | grön (RAL 6021) |
| Material (Kapsling) | PVC / PA |
| Ledningsimpedans | 100 Ω |
| Mekaniska data | |
| Anslutningsfrekvens | ≤ 2500 |
| Vibrationshållfasthet enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Drift: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 timmar, i XYZ...riktning |
| Stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Drift: 25g, 11 ms varaktighet, halvsinus-chockimplus |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Omgivningstemperatur (montering) | -10 °C ... 70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 25 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| CE | |
| Märkning | CE-konform |
| ATEX | |
| Märkning | II 3 G Ex ec IIC Gc |
| Certifikat | PxCIF14ATEX2901642U |
| Observera | Beakta speciellt dokumentationens installationsanvisningar! |
| Test för skadliga gaser | |
| Märkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Skeppsbyggnad | |
| Märkning | DNV GL |
| Data för fartygsbyggnad | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Vibration | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2901646 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNC331 |
| Produktnyckel | DNC331 |
| GTIN | 4046356622806 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 53,8 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 57,26 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223309 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
FL CRIMPTOOL - Konfektioneringsverktyg 2744869
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Nätverksseparator 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Nätverksseparator 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Nätverksseparator 2902985
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel 2832292
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Patchkabel 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Patchkabel 1112820
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45-kontaktdon 1419001
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Avisoleringsverktyg 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-kontaktdon 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45-kontaktdon 1658008
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-kontaktdon 1658435
-
FL-PP-RJ45-SC - Patchpanel 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patchpanel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Patchpanel 2901646
-
FL DIN RA - DIN-skeneadapter 2891053
-
PP-RJ-RJ - Patchpanel 2703015
-
PP-RJ-RJ-F - Patchpanel 2703020
-
PP-RJ-RJ-E - Patchpanel 1746811
Fördelar
Säker skärmanslutning till jordpotential
CAT5e
10/100/1000 MBit/s
Montering på DIN-skena
Enkel och bekväm förlängning för RJ45-kabel
Skärmanslutning kan väljas via bygel
Godkännande för varvsindustri enligt DNV GL
PoE-kompatibel enligt IEEE 802.3bt, typ 4
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge