Ethernet-patchpaneler möjliggör en enkel och snabb anslutning mellan fält- och kopplingskåpskablage. De passiva anslutningsfälten är ett bekvämt alternativ till konfektionering på plats med RJ45-kontakter. IDC-snabbanslutningsplintar möjliggör anslutning utan verktyg utan att enkelledarna behöver avisoleras. Plintarna med de ilagda trådarna trycks helt enkelt ned för hand. Observera tillåten kabeldiameter för enskilda kablar och godkänt isoleringsmaterial.
PP-RJ-IDC-E
-
Patchpanel
1746805
Patchpanel, RJ45-honkontakt till IDC-plintar, CAT6, 10/100/1000 MBit/s, DIN-skeneadapter, IP20, skärmkontakter med dragavlastning, IECEx- och ATEX-godkännande, godkännande för varvsindustrin DNV
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Användningsbegränsning | |
| CCCex-anmärkning | Användning i explosionsfarliga områden är inte tillåten i Kina. |
| Produkttyp | Patchpanel |
| MTTF | 105699 År |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Märkisolationsspänning | 85 V DC (Enligt EN/IEC 60079-7, bilaga H) |
| Data: Ethernet-gränssnitt, 10/100/1000Base-T(X) enligt IEEE 802.3 | |
| Seriell överföringshastighet | 10/100/1000 Mbit/s |
| Frekvensområde | 250 MHz |
| Anslutningstyp | IDC-anslutning |
| Information om anslutningsmetod | CAT6 |
| Polindelning | 1:1 |
| Överföringssträcka | 100 m (inkl. patchkablar) |
| Enkelledare/anslutningspunkt styv | 0,14 mm² ... 0,34 mm² |
| Enkelledare/anslutningspunkt flexibel | 0,14 mm² ... 0,34 mm² |
| Ledararea flexibel AWG max | 22 |
| Ledararea flexibel AWG min | 26 |
| Enledare/plintställe styv AWG max. | 22 |
| Enledare/plintställe styv AWG min. | 26 |
| Tråddiameter inklusive isolering | 1,6 mm (Plinten är testad med PVC-isolering - det finns andra isolationsmaterial på förfrågan) |
| frekvens av kabelanslutningar (med samma kabelarea) | 10 |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Utgångsmärkspänning | < 57 V DC |
| Utgångseffekt maximal | 60 W |
| Maximal utgångsström | 725 mA (Per kanal) |
| Data: Ethernet-gränssnitt, 10/100/1000Base-T(X) enligt IEEE 802.3 | |
| Anslutningstyp | RJ45-hylskontakt |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 23,8 mm |
| Höjd | 101,3 mm |
| Djup | 50 mm |
| Färg (Kapsling) | ljusgrå (RAL 7035) |
| Material (Kapsling) | Plast |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Ledarens ytterdiameter | 5,5 mm ... 6,5 mm |
| Vibrationshållfasthet enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Drift: 10 Hz ... 57 Hz, amplitud ±3,5 mm, 57 Hz ... 150 Hz, 5g |
| Stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Drift: 30g i 11 ms, tre stötar per rumsriktning |
| Kontinuerlig stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Drift: 10g i 16 ms, 1000 stötar per rumsriktning |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 (Tillverkarförklaring) |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 75 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | ≤ 5000 m (Begränsning, se tillverkarförklaring för drift på höjden) |
| ≤ 2000 m (Begränsning för ATEX-applikationer) | |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| IECEx | |
| Märkning | Ex ec IIC Gc |
| Certifikat | IECEx IBE 25.0006U |
| ATEX | |
| Märkning | II 3 G Ex ec IIC Gc |
| Certifikat | IBExU25ATEXB001 U |
| Observera | Beakta speciellt dokumentationens installationsanvisningar! |
| UL, USA | |
| Certifikat | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 |
| UL, Kanada | |
| Certifikat | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 |
| Test för skadliga gaser | |
| Märkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Skeppsbyggnad | |
| Märkning | DNV |
| Data för fartygsbyggnad | |
| Temperature | D |
| Humidity | B |
| Vibration | B |
| EMC | B |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | Produkten kan monteras på alla 35 mm DIN-skenor enligt EN/IEC 60715. |
| Användbar DIN-skenetyp | DIN-skena: 35 mm |
| Artikelnr | 1746805 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNC334 |
| Produktnyckel | DNC334 |
| GTIN | 4067923311022 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 60,6 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 57,3 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
PP-RJ-RJ-F - Patchpanel 2703020
-
PP-RJ-SC-F - Patchpanel 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - Patchpanel 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - Patchpanel 2703023
-
FL CRIMPTOOL - Konfektioneringsverktyg 2744869
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Nätverksseparator 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Nätverksseparator 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Nätverksseparator 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Patchkabel 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Patchkabel 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45-kontaktdon 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-kontaktdon 1658435
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Avisoleringsverktyg 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-kontaktdon 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45-kontaktdon 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Skruvmejsel 1204504
-
MICROFOX-SP - Sidavbitare 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Datakabel 1417359
-
FL-PP-RJ45-SC - Patchpanel 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patchpanel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Patchpanel 2901646
-
FL DIN RA - DIN-skeneadapter 2891053
Fördelar
Utökat temperaturområde -40 °C ... +75 °C
Snabb anslutning av fältkabel
Kabelanslutningsutrymmet döljs med en frontkåpa
Verktygslös anslutning av kabelskärmen med dragavlastning
Godkännande för varvsindustrin enligt DNV
PoE-kompatibel enligt IEEE 802.3bt, typ 4
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge