Anslutningskabel, Artikelserie: PRC 35, färg: svart, poltal: 5, märkspänning: 690 V AC, märkström: 32 A, Anslutningstyp: Skruvanslutning, Denna artikel finns även med andra ledningslängder. Kontakta din lokala PHOENIX CONTACT-återförsäljare för att diskutera just dina behov.
Installationskabel för elinstallationer
Med installationskablar för fast och flexibel dragning uppfyller du alla krav på moderna elinstallationer. Kablarna finns förmonterade med en eller två kontakter i standardlängderna. Tack vare konfigurerbara varianter kan du få installationskablarna måttbeställda efter dina behov. Olika kabeltyper för många olika applikationer kompletterar portföljen.
Anslutningskabel/ Push-lock anslutning, poltal: 4+PE, Hona/stift, 450 V, 16 A, PA, ljusgrå, kodning: P, 2,5 mm2, kabellängd: 0,5 m, Hane rak, på Honkontakt rak
Anslutningskabel/ Push-lock anslutning, poltal: 2+PE, Hona, 450 V, 16 A, PA, ljusgrå, kodning: P, 2,5 mm2, kabellängd: 3 m, Honkontakt rak, på fri kabelände
Anslutningskabel/ Push-lock anslutning, poltal: 2+PE, Stift, 450 V, 16 A, PA, ljusgrå, kodning: P, 2,5 mm2, kabellängd: 3 m, Hane rak, på fri kabelände
Anslutningskabel, Artikelserie: PRC 35, färg: svart, poltal: 5, märkspänning: 690 V AC, märkström: 32 A, Anslutningstyp: Skruvanslutning, Denna artikel finns även med andra ledningslängder. Kontakta din lokala PHOENIX CONTACT-återförsäljare för att diskutera just dina behov.
Anslutningskabel/ Push-lock anslutning, poltal: 2+PE, Stift, 450 V, 16 A, PA, ljusgrå, kodning: P, 2,5 mm2, kabellängd: 5 m, Hane rak, på fri kabelände
Anslutningskabel/ Push-lock anslutning, poltal: 2+PE, Hona/stift, 450 V, 16 A, PA, ljusgrå, kodning: P, 2,5 mm2, kabellängd: 0,5 m, Hane rak, på Honkontakt rak
Anslutningskabel/ Push-lock anslutning, poltal: 2+PE, Hona/stift, 450 V, 16 A, PA, ljusgrå, kodning: P, 2,5 mm2, kabellängd: 1 m, Hane rak, på Honkontakt rak
Anslutningskabel/ Push-lock anslutning, poltal: 2+PE, Stift, 450 V, 16 A, PA, ljusgrå, kodning: P, 2,5 mm2, kabellängd: 0,5 m, Hane rak, på fri kabelände
Anslutningskabel/ Push-lock anslutning, poltal: 2+PE, Hona/stift, 450 V, 16 A, PA, ljusgrå, kodning: P, 2,5 mm2, kabellängd: 3 m, Hane rak, på Honkontakt rak
Fördelar
- Plug-and-Play möjliggör upp till 80 % tidsvinst vid idrifttagning
- Permanenta produktionskontroller för hög kvalitet
- Snäpp-in-mekanism som kan låsas upp med verktyg eller för hand
- Väderbeständiga material som kan användas både inomhus och utomhus
IPD-energidistribution bekvämt och individuellt konfigurerad
Konfigurator för installationskontakter och -normcentraler
Konfigurera enkelt din energidistribution med IPD-installationskontakter och -normcentraler. Anpassa enkelt kontakter och kabellängder efter dina behov. Den intuitiva menynavigeringen och 3D-displayen gör konfigurationen till en barnlek. Exportera artikellistan eller beställ din lösning direkt.
IPD-installationssystem med push-in-anslutning
Med installationskontakter och -fördelare i serien IPD uppnås energidistribution utan ansträngning. Installationssystemet IPD installeras smidigt och utan verktyg tack vare Push-in Technology och snabblås. Installationen är snabb och säker, även i svårtillgängliga områden. Alla komponenter är särskilt robusta och skyddade mot vatten och damm med IP66, IP68 och IP69K. Detta garanterar ett extra långtidsstabilt kraftkablage i tuffa utomhus- och industrimiljöer.
QPD-installationssystem med IDC-anslutning
En industrianpassad energidistribution behöver inte vara tidsödande och komplicerad. Det bevisar installationssystemet QPD för kraft på upp till 690 V/40 A. Med den beprövade IDC-anslutningen QUICKON går det snabbt och lätt att ansluta kablar på upp till 5x6,0 mm² utan avisolering och skruvar. Välj mellan fasta och jackbara anslutningar och konstruera flexibla fördelningslösningar.
Installationssystemet PRC
PCR-installationssystemet lämpar sig optimalt för kompakt och säker kraftöverföring upp till 35 A. Höga kapslingsklasser och slagtålighet på upp till IK08 säkerställer eldistributionen även vid extrema omgivningsförhållanden. Låsningen som kan lossas för hand eller med verktyg ger dessutom mer flexibilitet när du installerar och underhåller ditt system.