Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

QPD-installationssystem

Med installationskontakter och normcentraler i QPD-serien kan du ansluta kablar snabbt och enkelt utan specialverktyg.
QPD-installationskontakt på tunnellampa

Spara upp till 80 % tid för kabeldragningen

Energidistributionen behöver inte vara tidskrävande. Installationskontakter och normcentraler i QPD-serien ger en snabb och robust kraftanslutning. Med den beprövade IDC-anslutningen QUICKON kan du ansluta kablar utan avisolering och utan specialverktyg. Tack vare sin höga kapslingsklass och slagtålighet är QPD-installationssystemet utformat för en säker och skyddad utomhusanslutning.

Dina fördelar

  • Upp till 80 % tidsbesparing vid anslutning på plats
  • Snabb och enkel montering utan avisolering och skruvning
  • Flexibel utformning av energidistributionen med fasta eller jackbara varianter
  • Hög tillförlitlighet med robusta kapslingar upp till kapslingsklass IP68/IP69, med slagtålighet IK07
  • Genomgående skyddad elektronik, eftersom enheter kan förbli stängda när de ansluts på plats
QPD-installationssystem

QPD-installationssystem

QPD-installationskontakter och normcentraler

Energidistributionen spelar en avgörande roll i industrianläggningar och fastighetsinstallationer. Ett enkelt, robust och flexibelt installationssystem är därför en fördel. Med QPD erbjuder vi en snabb och säker kraftanslutning upp till 690 V och 40 A. Kontakter, kabelskarvdon och fördelare kan anslutas på plats utan specialverktyg. IDC-anslutningstekniken gör det enkelt att ansluta kablar upp till 5 x 6,0 mm² direkt utan avisolering. QPD är särskilt robust och uppfyller kapslingsklasserna IP68 och IP69K. Detta möjliggör användning under extrema förhållanden.

Säker anslutning i några få steg Montering med IDC-anslutningen QUICKON

Steg 1: Avmantla kabeln och förbered skyddsledaren.
Steg 1: Avmantla kabeln och förbered skyddsledaren.
Steg 2: För in ledarna i QUICKON-muttern och snäpp fast dem i de märkta trådstyrningarna (1, 2, 3 ...).
Steg 2: För in ledarna i QUICKON-muttern och snäpp fast dem i de märkta trådstyrningarna (1, 2, 3 ...).
Steg 3: Klipp av utstickande ledarändar exakt vid kanten.
Steg 3: Klipp av utstickande ledarändar exakt vid kanten.
Steg 4: Sätt på kontramuttern på kontaktledaren och dra åt till anslag eller med det angivna vridmomentet.
Steg 4: Sätt på kontramuttern på kontaktledaren och dra åt till anslag eller med det angivna vridmomentet.
Den optimala åtdragningen indikeras av ett märkbart klick. QUICKON-muttern är nu så fastskruvad att den inte längre kan lossas för hand.
Den optimala åtdragningen indikeras av ett märkbart klick. QUICKON-muttern är nu så fastskruvad att den inte längre kan lossas för hand.
Klart: Kabeln ansluts snabbt, enkelt och utan specialverktyg
Klart: Kabeln ansluts snabbt, enkelt och utan specialverktyg
IDC-anslutningsteknik

IDC-anslutningsteknik

IDC-anslutning (Insulation Displacement Connection)

Med slitsklämtekniken ansluts kabeln utan avisolering. Ledarna centreras automatiskt av trådstyrningarna. När kontramuttern dras åt kapar slitsklämman ledarens isolering och upprättar en gastät elektrisk kontakt.

3D-vy

QPD-installationssystemet i 360°-vy

Med QPD-installationskontakterna kan du ansluta kablar bekvämt och säkert. Du behöver inte längre dra åt och lossa skruvar. Installationen går snabbt tack vare IDC-anslutningstekniken. Detta sparar tid och undviker anslutningsfel.

Programöversikt QPD-installationssystem

Interaktiv bildkarta: Programöversikt QPD-installationssystem
T-fördelare
Med hjälp av den kompakta T-fördelaren går det lätt att installera en grenledning för laster. Ledningen förgrenar sig i rät vinkel från den kontinuerliga stamledningen.
Till T-fördelarna
T-fördelare
H-fördelare
H-fördelaren är en kompakt, robust kopplingslåda som går snabbt att ansluta. De fyra anslutningarna är parallellt kopplade, vilket gör att de även kan användas som fyrvägsfördelare.
Till H-fördelarna
H-fördelare
Skåpsgenomföringar
Skåpsgenomföringar är kabelförskruvningar som kan anslutas utifrån. Enheterna behöver inte längre öppnas för anslutning av kablar. På så sätt säkerställs tillverkarens specifika skyddsklass.
Till skåpsgenomföringarna
Skåpsgenomföringar
Installationskontakter
Kontakten med ledande skyddsledarkontakt lämpar sig särskilt väl för att snabbt kunna byta apparater – vid servicearbeten eller vid installation med kontakterade kablar. Den är kodad mot felaktig jackning.
Till installationskontakterna
Installationskontakter
Kabelskarvdon
Kabelskarvdonet kan användas för kabelförlängning eller reparation. I kombination med en kontakt kan det användas som en flexibel kopplingsanslutning.
Till kabelskarvdonen
Kabelskarvdon
QPD-kabelskarvdon

Kabelskarvdon i serien QPD

Upplev effektiviteten hos kabelskarvdonen i QPD-serien från Phoenix Contact. De kompakta kabelskarvdonen gör det mycket enklare att förlänga eller reparera kablar. Tack vare den avancerade IDC-tekniken för skärande anslutning kan du minska dina arbetskostnader med upp till 80 %. Du kan slutföra dina elarbeten på nolltid. QPD-kabelskarvdon är ett oumbärligt hjälpmedel för alla elektriker – t.ex. på byggarbetsplatser, inom maskin- och anläggningsbyggnation och vid vanliga elinstallationer.

Snabb installation utan specialverktyg

Energidistribution behöver inte vara tidskrävande. Detta bevisas av QPD-kabelskarvdonen. IDC-snabbanslutningen fungerar utan att ledare behöver avisoleras. Inga dyra specialverktyg behövs vid installationen. Titta på videon för att se hur enkel installationen är.

QPD-tillbehör

Mer flexibilitet med QPD-tillbehör

QPD-tillbehör

Oavsett om det handlar om täckpluggar, skyddskåpor eller kodprofiler ger det omfattande tillbehörssortimentet för QPD-installationssystemet ytterligare flexibilitet för energidistributionen.

QPD STAK/STAS 3-kontakter för motoranslutningar

Svåråtkomliga installationssituationer kräver tillförlitliga kontakter som kan anslutas snabbt och bekvämt. Kontakterna QPD STAK3 och STAS 3 som kan konfektioneras har tagits fram specifikt för motoranslutning av t.ex. persienner, jalusier och markiser. Tack vare IDC-anslutningen går det att installera kontakten i en handvändning utan avisolering och skruvar. Kontaktkapslingarna är permanent stänk- och dammskyddade, UV-beständiga och beständiga mot kyla och värme.

Lämpar sig perfekt för många applikationer Våra installationssystem erbjuder flexibel och robust energidistribution i byggnader, industrier och utomhusapplikationer.

Tunnel med belysning
Trafikinfrastruktur
Vindkraftverk i solcellspark
Energiproduktion
Elbilar under solcellsdriven laddpark
E-Mobility
LTE-basstation
Telekommunikation
Kontorsbyggnad inifrån
Fastighetsinfrastruktur
Containerfartyg
Marin och offshore
Transportband
Intralogistik
Produktionsbyggnad
Produktion
Anläggning för värme, ventilation och luftkonditionering på taket
Värme, ventilation och luftkonditionering
Laddstation för elcyklar
Micro Mobility
E-PAPER
Översikt över alla installationssystem

Läs mer om vårt utbud av installationssystem. Välj mellan enkel kabelanslutning, smidig energifördelning eller kompakt apparatanslutning beroende på den aktuella tillämpningen.

Öppna e-papper
Installationssystem IPD, QPD och PRC