T-fördelare, anslutningstyp: IDC-anslutning, poltal: 4+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, svart, med tre QUICKON muttrar, kodning: Kodprofil, ledarens ytterdiameter: 6 mm ... 11 mm
Fördelare för installationssystem
Med förmonterade fördelare i olika utföranden kan du genomföra din elinstallation snabbt och med långsiktig stabilitet. T-fördelare gör det enkelt att skapa grenledningar i ringsystem. Beroende på applikation erbjuder H-fördelarna upp till tre utgångar och möjliggör därmed konstruktionen av stjärnstrukturer i din elinstallation.
Mutter, anslutningstyp: IDC-anslutning, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, svart, ledarens ytterdiameter: 6 mm ... 10 mm
H-fördelare, anslutningstyp: IDC-anslutning, poltal: 3+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, svart, med fyra QUICKON-muttrar, kodning: Kodprofil, ledarens ytterdiameter: 5 mm ... 7 mm och 7 mm ... 9,5 mm
Fördelningsblock, Artikelserie: PRC 20, konstruktion: Y-fördelare, färg: svart, poltal: 2, märkspänning: 400 V, märkström: 20 A, Möjlighet till inställning för upplåsningen: 1. med ett verktyg eller 2. för hand, tillämpningsområde: SELV
H-fördelare, poltal: 2+PE, 600 V, 16 A, svart, kodning: P
Y-fördelare, poltal: 2+PE, 600 V, 16 A, svart, kodning: P
Fördelningsblock, Artikelserie: PRC 20, konstruktion: Y-fördelare, färg: svart, poltal: 4, märkspänning: 400 V, märkström: 20 A, Möjlighet till inställning för upplåsningen: 1. med ett verktyg eller 2. för hand, tillämpningsområde: SIGNAL
Fördelningsblock, Artikelserie: PRC 20, konstruktion: Y-fördelare, färg: svart/orange, poltal: 3, märkspänning: 400 V, märkström: 20 A, Möjlighet till inställning för upplåsningen: 1. med ett verktyg eller 2. för hand, tillämpningsområde: DC-nät
Fördelningsblock, Artikelserie: PRC 20, konstruktion: Y-fördelare, färg: svart/röd, poltal: 4, märkspänning: 400 V, märkström: 20 A, Möjlighet till inställning för upplåsningen: 1. med ett verktyg eller 2. för hand, tillämpningsområde: AC
Fördelningsblock, Artikelserie: PRC 20, konstruktion: Y-fördelare, färg: svart/grön, poltal: 3, märkspänning: 400 V, märkström: 20 A, Möjlighet till inställning för upplåsningen: 1. med ett verktyg eller 2. för hand, tillämpningsområde: BUS
Fördelar
- Tidsbesparande, enkel energidistribution för stora kabeldragningsprojekt
- Snabbanslutning och låsteknik ger säker och smidig installation och montering
- Robusta och väderbeständiga material som kan användas både inomhus och utomhus
- På begäran tillhandahåller vi även kundspecifika varianter och bestyckningar
Nya produkter
IPD-energidistribution bekvämt och individuellt konfigurerad
Konfigurator för installationskontakter och -normcentraler
Konfigurera enkelt din energidistribution med IPD-installationskontakter och -normcentraler. Anpassa enkelt kontakter och kabellängder efter dina behov. Den intuitiva menynavigeringen och 3D-displayen gör konfigurationen till en barnlek. Exportera artikellistan eller beställ din lösning direkt.
IPD-installationssystem med push-in-anslutning
Med installationskontakter och -fördelare i serien IPD uppnås energidistribution utan ansträngning. Installationssystemet IPD installeras smidigt och utan verktyg tack vare Push-in Technology och snabblås. Installationen är snabb och säker, även i svårtillgängliga områden. Alla komponenter är särskilt robusta och skyddade mot vatten och damm med IP66, IP68 och IP69K. Detta garanterar ett extra långtidsstabilt kraftkablage i tuffa utomhus- och industrimiljöer.
QPD-installationssystem med IDC-anslutning
En industrianpassad energidistribution behöver inte vara tidsödande och komplicerad. Det bevisar installationssystemet QPD för kraft på upp till 690 V/40 A. Med den beprövade IDC-anslutningen QUICKON går det snabbt och lätt att ansluta kablar på upp till 5x6,0 mm² utan avisolering och skruvar. Välj mellan fasta och jackbara anslutningar och konstruera flexibla fördelningslösningar.
Installationssystemet PRC
PCR-installationssystemet lämpar sig optimalt för kompakt och säker kraftöverföring upp till 35 A. Höga kapslingsklasser och slagtålighet på upp till IK08 säkerställer eldistributionen även vid extrema omgivningsförhållanden. Låsningen som kan lossas för hand eller med verktyg ger dessutom mer flexibilitet när du installerar och underhåller ditt system.