Den här kontakten trivs bäst i extremt krävande omgivningar
Säker energidistribution även vid extrema förhållanden
Robust och pålitlig: Installationskontakterna PRC 20 och PRC 35 möjliggör ett brett utbud av anslutningslösningar inom byggnads-, industri- och utomhusapplikationer. Oavsett om det gäller trafikinfrastruktur, energiproduktion, E-Mobility, intralogistik eller industriell produktion – installationskontakterna säkerställer en effektiv kraftöverföring.
Säker kraftöverföring upp till 20 resp. 35 A
Produkterna i PRC-serien
PRC-installationskontakter passar perfekt för kompakt och säker kraftöverföring upp till 35 A. Höga kapslingsklasser och slagtålighet på upp till IK08 säkerställer eldistributionen även vid extrema omgivningsförhållanden. Låsningen som kan lossas för hand eller med verktyg ger dessutom mer flexibilitet när du installerar och underhåller ditt system.
Tekniska data i jämförelse
Jämför produktdata och välj ett system som passar för din applikation.
|
|
|
|
|---|---|---|
| PRC 20 | PRC 35 | |
| Anslutningsteknik | Skruv- och crimpanslutning | Skruv- och crimpanslutning |
| Poltal | 2/3/4/5 | 3/5 |
| Märkspänning (IEC) | upp till 500 V (AC/DC) | upp till 690 V (AC)/500 V (DC) |
| Märkspänning (UL) | upp till 600 V (AC/DC) | upp till 600 V (AC/DC) |
| Märkström | upp till 20 A | upp till 35 A |
| Kapslingsklass | IP66/IP68 (2 h/2 m)/IP69 | IP66/IP68 (24 h/2 m)/IP69 |
| Slagtålighet | IK08 | IK08 |
| Omgivningstemperatur (drift) | -40 °C till +105 °C | -40 °C till +105 °C |
| Typ av låsning | Duo-Unlock-låsning, kan låsas upp för hand eller med verktyg | Snäpp-in-låsning, kan låsas upp för hand eller med verktyg |
| Anslutningscykler | 500 | 2000 |
| Ledararea (styv och flexibel) | 0,5 mm² till 2,5 mm² | 1,5 mm² till 6,0 mm² |
| Kabelytterdiameter | 6 mm till 14 mm | 8 mm till 21 mm |
| Godkännanden | UL, IEC, DNV-GL | UL, IEC, DNV-GL, 2PfG |
| Till produktlistan PRC 20 | Till produktlistan PRC 35 |
Fördelar
- Överföring av höga strömmar upp till 35 A på liten yta
- Låsning som kan lossas för hand eller med verktyg för mer flexibilitet vid installation och underhåll
- Säker användning vid extrema omgivningsförhållanden på grund av hög kapslingsklass och slagtålighet
- Enkel hantering med beprövad crimp- eller skruvanslutningsteknik
- Mekanisk kodning eller färgkodning för snabb och felfri idrifttagning
PRC-installationssystemet i överblick
Testa PRC-installationskontakterna
PRC-installationssystemet är lämpligt för många tillämpningar, till exempel inom förnybar energi, tunnelbyggnad och infrastrukturanvändningar. De används till exempel i wallboxar, solcellsanläggningar, vindkraftverk och fjärrstyrda radioenheter. Övertyga dig själv om de många fördelarna med installationskontakter från PRC och begär ett prov.