IPD-installationssystem

Bemästra alla utmaningar. Upplev enkel energidistribution utan verktyg med IPD-installationskontakter och -normcentraler.
IPD-installationskontakt och -normcentral

Enkel, säker energidistribution

Lätt att koppla in och redan säkert ansluten: IPD-installationskontakter och -normcentraler möjliggör tillförlitlig och bekväm energidistribution i alla möjliga installationssituationer, även de mest utmanande. Tack vare push-lock, push-in technology och snabblås kan du enkelt installera kontakter, skåpsgenomföringar och fördelare utan verktyg.

Fördelar

  • Distribuera energi enkelt då komponenterna är direktanslutna
  • Enkel och tidsbesparande kabeldragning i fält tack vare Push-Lock-anslutning och Push-in-anslutning på enhetssidan
  • Pålitliga installationer i tuffa miljöer tack vare IP66, IP68, IP69K i hela systemet
  • Säker, verktygsfri låsning även i särskilt svåra eller utrymmeskrävande installationssituationer
  • Snabb idrifttagning tack vare förmonterade ledningskomponenter
Konfigurator för IPD-installationskontakter och -normcentraler

IPD-energidistribution bekvämt och individuellt konfigurerad

Konfigurator för installationskontakter och -normcentraler

Konfigurera enkelt din energidistribution med IPD-installationskontakter och -normcentraler. Anpassa enkelt kontakter och kabellängder efter dina behov. Den intuitiva menynavigeringen och 3D-displayen gör konfigurationen till en barnlek. Exportera artikellistan eller beställ din lösning direkt.

IPD-normcentraler

Distribuera energi enkelt med IPD-normcentraler

Optimera din energidistribution

Vidsträckta byggnader, infrastrukturanläggningar och industrianläggningar ställer höga krav på energidistributionen. Installationskontakter och -fördelare från IPD ger en flexibel och verktygsfri anslutning av tre- och fempoliga kablar för ledararea upp till 2,5 mm².

Fördelarna i detalj

Push-Lock-anslutning utan verktyg
Automatiserad kabeldragning med push-in-anslutning
Bajonett-snabblås
Förmonterade installationskontakter
Pålitligt IP-skydd
Push-Lock-anslutning utan verktyg

Kabeldragning i fält behöver inte vara komplicerad: Push-Lock är en anslutningsteknik utan verktyg som möjliggör tidsbesparande installation genom direkt inkoppling av förbehandlade och solida ledare. När du ska ansluta fintrådiga ledare och för att lossa en ansluten ledare öppnar du enkelt anslutningspunkten med den färgade spaken.

Automatiserad kabeldragning med push-in-anslutning

IPD-skåpsgenomföringarna med push-in-anslutning kan användas för konfektionering utan verktyg genom att direkt jacka förbehandlade och solida ledare. Det gör att även kopplingsrobotar automatiskt kan ansluta komponenterna i apparaten.

Bajonett-snabblås

Installationen kan vara mycket enkel, särskilt i svåra installationssituationer. IPD-kontakterna är utrustade med ett bajonett-snabblås för att kunna fungera bekvämt även under krävande förhållanden. Jackningsläget snäpper i entydigt och säkert med en mekanisk kodning mot feljackning och beröringsskydd enligt DIN EN 0105.

Förmonterade installationskontakter

De förmonterade kabelkomponenterna underlättar särskilt stora kabeldragningsprojekt avsevärt. För ditt projekt finns lämpliga anslutnings- och styrkablar i PVC i fyra olika kabellängder, 0,5 m, 1 m, 3 m och 5 m. I utföranden med hane eller hona på fri kabelände eller hane på hona. Även kundspecifika längder kan tillverkas på begäran.

Pålitligt IP-skydd

Kabeldragning med långvarig stabilitet i utomhus- och i industrimiljöer: Tack vare IP66, IP68 och IP69K i hela systemet är din installation skyddad mot vattenstänk och damm, vilket ger extra stor driftsäkerhet i krävande miljöer.

3D-vy

IPD-installationskontakt i 360°-vy

IPD-installationskontakter övertygar med sin enkla hantering och säkra installation. Med push-in-anslutningen på enhetssidan och Push-Lock-anslutningen på fältsidan kan du snabbt och enkelt montera kontakter och skåpsgenomföringar utan verktyg. Bajonettsnabblåset garanterar enkel och säker installation även i särskilt svåra installationssituationer.

Programöversikt IPD-installationssystem

Interaktiv bildkarta: Programöversikt IPD-installationssystem
H-fördelare
IPD-normcentraler möjliggör en enkel och säker energidistribution. Tre- och fempoliga kontakter för ledararea upp till 2,5 mm² installeras tillförlitligt och utan verktyg genom att de helt enkelt pluggas in. H-fördelarna har en ingång och tre utgångar.
Till H-fördelarna
H-fördelare
Y-fördelare
IPD-normcentraler möjliggör en enkel och säker energidistribution. Tre- och fempoliga kontakter för ledararea upp till 2,5 mm² installeras tillförlitligt och utan verktyg genom att de helt enkelt pluggas in. Y-fördelarna har en ingång och två utgångar.
Till Y-fördelarna
Y-fördelare
Skåpsgenomföringar
Med de tre- och fempoliga skåpsgenomföringarna för IPD-installationskontakter kan du enkelt ansluta dina enheter utan verktyg. Produktsortimentet omfattar skåpsgenomföringar som stift- eller hylsvarianter med push-in-anslutning på enhetssidan för självmontering eller redan anslutna enkelledare.
Till skåpsgenomföringarna
Skåpsgenomföringar
Installationskontakter
IPD installationskontakter i stift- och hylsversioner erbjuder anslutning för tre- och fempoliga kablar för ledararea upp till 2,5 mm². Monteringen görs utan verktyg med Push-Lock-anslutning. Bajonettsnabblåset möjliggör bekväm installation. Jackningsläget snäpper i entydigt och säkert med en mekanisk kodning mot feljackning.
Till installationskontakterna
Installationskontakter

Lösningar för särskilda behov


IPD-skåpsgenomföring

IPD-skåpsgenomföring med direkt ledaranslutning

Enkel installation utan kontakter

Med IPD-skåpsgenomföringar för direkt kabelanslutning sparar du in fältkontakten. Kabeln dras enkelt genom hylsan på fältsidan och ansluts direkt till enheten med Push-in Technology med fjäderlätt jackning. Snäpp sedan helt enkelt på hylsan och upprätta dragavlastningen via muttern – klart.

Installationskontakter från IPD 1.5-serien

Enkel ledaranslutning i ett trångt installationsutrymme

De kompakta installationskontakterna IPD 1.5 är idealiska för trånga installationssituationer. De är lämpliga för signal- och dataöverföring tack vare ledararea från så lite som 0,25 mm². Push-Lock-fjäderkraftanslutningen och bajonettlåset möjliggör tidsbesparande kabeldragning och säker, verktygsfri låsning och borttagning - oavsett typ av ledare och installationssituation.

IPD-DC-kontakt och -skåpsgenomföring

IPD-DC-kontakt och -skåpsgenomföring

Jackbar DC-enhetsutgång

Med den 5-poliga IPD DC-kontakten och -skåpsgenomföringen kan du enkelt realisera den jackbara DC-enhetsutgången. Ledaranslutningen på fält- och enhetssidan är enkelt utförd utan verktyg med push-in- resp. Push-Lock-anslutningen.

Lämpar sig perfekt för många applikationer Våra installationssystem erbjuder flexibel och robust energidistribution i byggnader, industrier och utomhusapplikationer.

Tunnel med belysning
Trafikinfrastruktur
Vindkraftverk i solcellspark
Energiproduktion
Elbilar under solcellsdriven laddpark
E-Mobility
LTE-basstation
Telekommunikation
Kontorsbyggnad inifrån
Fastighetsinfrastruktur
Containerfartyg
Marin och offshore
Transportband
Intralogistik
Produktionsbyggnad
Produktion
Anläggning för värme, ventilation och luftkonditionering på taket
Värme, ventilation och luftkonditionering
Laddstation för elcyklar
Micro Mobility
E-PAPER
Översikt över alla installationssystem

Läs mer om vårt utbud av installationssystem. Välj mellan enkel kabelanslutning, smidig energifördelning eller kompakt apparatanslutning beroende på den aktuella tillämpningen.

Öppna e-papper
Installationssystem IPD, QPD och PRC