Konfiguratorer för kablar och ledningar Gör dina egna kabelkonfigurationer: Konfigurera din kabelanslutning för signal-, data- och kraftöverföring i IP6x-miljöer eller för apparatskåpstillämpningar. Fritt valbara kabellängder och kabeländar möjliggör skräddarsydda kabelkonfigurationer.
Konfiguratorer för kablar och ledningar
Kopparbaserade datakablar
Komplexa automationsprocesser kräver stora datamängder vid ständigt ökande överföringshastigheter. Använd vår portfölj av SPE-, HDMI-, USB-, koax-, M12- och RJ45-lösningar.
Fiberoptikbaserade datakablar
Konfigurera fiberoptikbaserade datakablar i längder från 0,5 till 1 000 meter: med fria kabeländar, med kontakter eller honkontakter. Välj mellan FSMA, LC, LC Duplex, M17, ODC, Push-Pull-variant 14, Q-ODC, Q-ODC-12, SC Duplex och SC-RJ. Olika poltal och fibertyper är möjliga.
M12-kabel för energiöverföring
Apparatanslutningsteknik måste vara kraftfull, kompakt och flexibel. Vårt innovativa M12-Power-kablage ger dig maximal effekt trots den extra kompakta storleken. Motorer och apparater i fält kan matas med upp till 16 A eller upp till 690 V beroende på utförande. Välj kabel för AC-applikationer med S-, K- och M-kodning eller för DC-applikationer med T- och L-kodning.
Givar-/ställdonskablage
Se till att dina anläggningar är driftsäkra med ett komplett utbud av produkter och lösningar för att ansluta givare och ställdon. Oavsett om det gäller standardapplikationer eller kabeldragningar i krävande branscher och specialapplikationer: välj mellan cirkulära kontakter M8, M12, DEUTSCH, ventilkontakter A, AD, B, BI C, CI och Superseal samt bland en mängd ledningskvaliteter.