CHARX connect – AC-laddkablar med NACS-, typ 1-, typ 2- och GB/T-kontakt för elbilar, laddstationer och wallboxar

AC-laddkablar för elbilar, laddstationer och wallboxar

Mode 3-laddkablarna CHARX connect passar för växelströmsladdning av elfordon från alla tillverkare och finns med NACS-, typ 1-, typ 2- och GB/T-laddkontakt i olika effektklasser. Förutom kablar för fast installation vid laddstationen eller wallboxen får du också mobila laddkablar av typ 2 som ska tas med i elbilen.

Go to Product Detail Page for item 1628201
EV-T2G3PC-3AC32A-10M6,0ESBK01 - AC-laddningskabel
EV-T2G3PC-3AC32A-10M6,0ESBK01 - AC-laddningskabel
1628201
E-nummer: 2700238

CHARX connect comfort, Typ 2, Mobil AC-laddkabel, 32 A kontinuerligt, 480 V AC, med laddhandtag och infrastruktur-laddhandtag, kabel: 10 m, svart, rak, med skyddskåpa, kapsling: svart, grå, PHOENIX CONTACT-logotyp, OBS: Signalöverföringen beror på kabellängden och den kan vara påverkad., IEC 62196-2, för laddning med växelström (AC) av elfordon (EV) med fordonsintag typ 2

Go to Product Detail Page for item 1072636
EV-T2G3C-3AC32A-10,0M6,0ESBK01 - AC-laddningskabel
EV-T2G3C-3AC32A-10,0M6,0ESBK01 - AC-laddningskabel
1072636
E-nummer: 2700242

CHARX connect comfort, Typ 2, AC-laddkabel, 32 A kontinuerligt, 480 V AC, med laddhandtag och öppen kabelända, kabel: 10 m, svart, rak, med skyddskåpa, kapsling: svart, grå, PHOENIX CONTACT-logotyp, OBS: Signalöverföringen beror på kabellängden och den kan vara påverkad., IEC 62196-2, för laddning med växelström (AC) av elfordon (EV) med fordonsintag typ 2

Fördelar

  • Brett produktprogram för NACS, typ 1, typ 2 och GB/T
  • Hög kvalitet, robust design-in och bekväm hantering
  • Speciell kontaktbeläggning för maximalt korrosionsskydd
  • Längsgående vattentäthet för säker utomhusanvändning
  • På förfrågan med din logotyp och individuell kabelkonfektionering
  • Har utvecklats och tillverkats i enlighet med fordonsstandarden IATF 16949

Den robusta AC-laddkabeln i ett vardagstest

En jämförelse av våra produktfamiljer Bestäm vilken AC-laddkabel som passar bäst för dina behov

CHARX connect eco
CHARX connect comfort
CHARX connect eco

Med fokus på effektivitet och hållbarhet

CHARX connect comfort

För högsta standard vad gäller design-in och ergonomi

Designfunktioner
Design Funktionell, robust design-in Trefaldigt prisbelönt design-in med ergonomiskt utformat handtag för bekväm hantering
Haptik Texturerad yta av standardplast för ett stadigt grepp Materialmix för optimerade aktiva ytor och utpräglad soft-touch-zon för perfekt grepp
Optik Enhetligt svart för diskret integrering Premiumutseende med två färger och materialkontraster för intuitiv användning
Proportioner och vikt Kompakt kontakter och reducerade ledararea för lättare och mer flexibla kablar Generös design-in och högre ledararea som effektreserv för kontinuerlig kommersiell användning
Variation och individualitet
Tillgängliga laddstandarder NACS, typ 2 Typ 1, typ 2, GB/T
Tillgängliga färger på laddkabeln Svart (fler på förfrågan) Svart, grå, gul, röd (fler på förfrågan)
Tillgängliga färger på laddhandtaget Svart (fler på förfrågan) Svart, svartgrå (fler på förfrågan)
Branding och konfektionering på begäran
Kvalitet och säkerhet
Har utvecklats och tillverkats enligt IATF 16949
Kabel enligt IEC 62893 eller UL-certifierad
Speciellt belagda ström- och signalkontakter
Längsgående vattentäthet
Visa produktlista Visa produktlista

CHARX connect comfort AC-laddkabeln i premiumklassen för högsta standard vad gäller design-in och ergonomi

En person laddar sin Tesla-elbil med en laddkabel av typ 2 i wallboxen
Stephan Gahlow och Ralf Bungenstock håller certifikatet för German Design Award 2019 i sina händer
AC-laddhandtag CHARX connect comfort utomhus i regn
CHARX connect comfort: AC-laddkabel med typ 1-, typ 2- och GB/T-kontakt
En person laddar sin Tesla-elbil med en laddkabel av typ 2 i wallboxen

  • Ergonomisk design: Den optimerade handtagsgeometrin och soft-touch-zonerna ger säker hantering - även i regn eller med handskar på.
  • Haptik och materialkvalitet: Högkvalitativa ytor och texturerade stickade ytor ger stabilitet och en behaglig känsla i handen.
  • Visuell elegans: Klara linjer, harmoniska proportioner och eleganta färgkontraster gör kontakten till ett blickfång i alla laddningssituationer.

Stephan Gahlow och Ralf Bungenstock håller certifikatet för German Design Award 2019 i sina händer

  • Trefaldigt prisbelönt: CHARX connect comfort belönades med German Design Award 2019, iF Design Award 2019 och Good Design Award 2021.
  • Ergonomi, estetik och kvalitet i kombination: Under produktutvecklingen med den välkände industridesignern Stephan Gahlow låg fokus på en ergonomisk och attraktiv design-in, ett modernt och estetiskt formspråk och högkvalitativa material.

AC-laddhandtag CHARX connect comfort utomhus i regn

  • Bilindustrins kvalitet: AC-laddkablarna är tillverkade enligt bilindustrins höga standarder (IATF 16949) och är därför särskilt robusta och hållbara.
  • Smart tätningskoncept: Den längsgående vattentätheten skyddar alla spänningsförande delar från fukt, för säker utomhusanvändning.
  • Speciell kontaktbeläggning: Kraft- och signalkontakter har en extra beläggning utöver den vanliga silverpläteringen - för effektiv kraftöverföring, optimalt korrosionsskydd och extra lång livslängd.

CHARX connect comfort: AC-laddkabel med typ 1-, typ 2- och GB/T-kontakt

CHARX connect comfort-familjen omfattar följande laddstandarder och effektklasser:

  • Typ 1
    • 15 A / 240 V (1-ph) / 2,1 mm²
    • 20 A / 240 V (1-ph) / 2,5 mm²
    • 32 A / 240 V (1-ph) / 6,0 mm²
    • 30 A / 200 V (1-ph) / 6,0 mm² (PSE)
    • 40 A / 240 V (1-ph) / 10 AWG
    • 48 A / 240 V (1-ph) / 12 AWG
    • 50 A / 240 V (1-ph) / 10 AWG
    • 80 A / 240 V (1-ph) / 6 AWG
  • Typ 2
    • 20 A / 230 V (1-ph) / 1,5 mm²
    • 20 A / 230 V (1-ph) / 2,5 mm²
    • 20 A / 400 V (3-ph) / 1,5 mm²
    • 20 A / 400 V (3-ph) / 2,5 mm²
    • 32 A / 230 V (1-ph) / 4,0 mm²
    • 32 A / 230 V (1-ph) / 6,0 mm²
    • 32 A / 400 V (3-ph) / 4,0 mm²
    • 32 A / 400 V (3-ph) / 6,0 mm²
  • GB/T
    • 16 A / 220 V (1-ph) / 2,5 mm²
    • 16 A / 380 V (3-ph) / 2,5 mm²
    • 32 A / 220 V (1-ph) / 6,0 mm²
    • 32 A / 380 V (3-ph) / 6,0 mm²

3D-vy

Upplev nu i 3D

Ta en titt på typ 1-laddhandtaget från produktfamiljen CHARX connect comfort in i minsta detalj. Genom att zooma och rotera fritt kan du se produkten ur alla vinklar.

CHARX connect eco AC-laddkabeln med fokus på effektivitet och hållbarhet

Elbil laddas med CHARX connect eco AC-laddkabel
Elbil laddas med CHARX connect eco AC-laddkabel
Person tar ut CHARX connect eco AC-laddkabel ur bagageutrymmet på en elbil
CHARX connect eco: AC-laddkabel med NACS och typ 2-kontakt
Elbil laddas med CHARX connect eco AC-laddkabel

CHARX connect eco fokuserar på det väsentliga: säker laddning av elfordon. Minskad materialanvändning gör AC-laddkablarna inte bara mer hållbara, utan också billigare - utan att kompromissa med prestanda och i beprövad Phoenix Contact-kvalitet. Utvecklad och tillverkad enligt bilindustrins höga process- och kvalitetskrav i enlighet med IATF 16949 och med vår speciella kontaktbeläggning för ökad effektivitet, korrosionsskydd och livslängd.

Elbil laddas med CHARX connect eco AC-laddkabel

Den slimmade design-in, den minskade materialanvändningen och den hållbara förpackningen sparar värdefulla resurser - samtidigt som alla normativa och juridiska krav uppfylls. Vår innovativa längsgående vattentätning skyddar alla strömförande delar från fukt även om kapslingen är skadad och inte kräver fullständig inkapsling. Resultatet: maximal säkerhet och samtidigt möjlighet att återvinna laddkontakten till dess ursprungliga material i slutet av dess livscykel. För E-Mobility som är verkligt hållbar.

Person tar ut CHARX connect eco AC-laddkabel ur bagageutrymmet på en elbil

Oavsett om det gäller daglig laddning hemma, på kontoret eller på resande fot: tack vare optimerade ledarareor erbjuder CHARX connect eco tunnare, mer flexibla kablar och betydligt större rörlighet. Den mer kompakta, lättare laddkontakten med sin solida känsla gör hanteringen ännu enklare. Det innebär att de mobila laddkablarna av typ 2 enkelt kan anslutas till fordonet och laddstationen och förvaras i bagageutrymmet.

CHARX connect eco: AC-laddkabel med NACS och typ 2-kontakt

CHARX connect eco-familjen omfattar följande laddstandarder och effektklasser:

  • NACS
    • 50 A / 240/277 V (1-ph) / 10 AWG
    • 80 A / 240/277 V (1-ph) / 6 AWG
  • Typ 2
    • 20 A / 230 V (1-ph) / 1,5 mm²
    • 20 A / 400 V (3-ph) / 1,5 mm²
    • 32 A / 230 V (1-ph) / 4,0 mm²
    • 32 A / 400 V (3-ph) / 4,0 mm²

3D-vy

Upplev nu i 3D

Ta en titt på typ 2-laddkabeln från produktfamiljen CHARX connect eco in i minsta detalj. Genom att zooma och rotera fritt kan du se produkten ur alla vinklar.

Hållbarhet möter kvalitet Smarta besparingar utan kompromisser med CHARX connect eco

Interaktiv bildkarta: CHARX connect eco fördelar
Mindre material och vikt
14 % mindre plast* i kontakten och 33 % mindre koppar* i kabeln skonar miljön och sparar resurser. En 30 % lättare kontakt* och en 16 % smalare kabel* förenklar hanteringen. Vår beprövade material- och tillverkningskvalitet garanterar obegränsad säkerhet och tillförlitlighet. * Jämförelse CHARX connect eco till CHARX connect comfort, båda typ 2, kabel 7,5 m, 32 A, trefas.
Minskat koldioxidavtryck
8% lägre CO₂-utsläpp* under hela produktlivscykeln enligt PEF-metoden (Product Environmental Footprint). Korta transportvägar till slutkunden hjälper oss att spara CO₂. Det är därför vi tillverkar laddkablarna av typ 2 för den europeiska marknaden i Europa. * Jämförelse CHARX connect eco till CHARX connect comfort, båda typ 2, kabel 7,5 m, 32 A, trefas.
Hållbara förpackningar
Vi undviker medvetet att använda vakuumpåsar vid förpackning av laddkablar av typ 2 och minskar därmed användningen av plast. Kartongen som används kommer från ansvarsfullt skogsbruk med FSC-Mix-certifiering.
Återvinningsbar struktur
Våra laddkontakter är utrustade med ett längsgående vattentätt koncept så att vi kan avstå från fullständig inkapsling eller isolerande inkapsling. Detta resulterar i mindre avfall. Alla enskilda delar och material kan tas om hand separat, återföras till kretsloppet och användas för att tillverka nya produkter.

Vanliga frågor Vanliga frågor om CHARX connect eco

Vanliga frågor och svar om CHARX connect eco AC-laddningskablarna
Vanliga frågor och svar om CHARX connect eco AC-laddningskablarna
Vanliga frågor och svar om CHARX connect eco AC-laddningskablarna
Vanliga frågor och svar om CHARX connect eco AC-laddningskablarna

Tillägget "eco" står för "ekonomiskt" och "ekologiskt" i lika stor utsträckning, men inte på något sätt för begränsningar när det gäller bearbetning, kvalitet eller säkerhet. Design-in av laddningskontakten och kabeln är funktionellt genomtänkt och reducerad till det väsentliga för att spara material. Dessa besparingar för vi vidare till våra kunder genom attraktiva priser. Material- och utförandekvaliteten på AC-laddkablarna är därför på den vanliga höga Phoenix Contact-nivån. Alla grundläggande, normativa och juridiska krav på säkerhet och funktionalitet uppfylls till fullo. Detta gör CHARX connect eco särskilt lämplig för privat och halvprofessionellt bruk.

Vanliga frågor och svar om CHARX connect eco AC-laddningskablarna

CHARX connect eco AC-laddkablar från Phoenix Contact uppfyller alla relevanta standarder och lagkrav för säker laddning i enlighet med IEC 61851, den internationella standarden för trådbunden laddningsutrustning. Den uppfyller också den internationella kontaktstandarden IEC 62196 för mekanisk kompatibilitet, SAE J3400-standarden för den nordamerikanska marknaden samt EU-direktiven RoHS och REACH för material- och miljösäkerhet. CE-tillverkarmärket bekräftar överensstämmelse med europeiska säkerhetsbestämmelser och CB-certifiering av ett ackrediterat testlaboratorium garanterar ett världsomspännande erkännande. Detta säkerställer en hög nivå av säkerhet, kvalitet och hållbarhet.

Vanliga frågor och svar om CHARX connect eco AC-laddningskablarna

Den reducerade ledararean i CHARX connect eco AC-laddkabeln har valts så att alla krav i enlighet med IEC 62196 uppfylls på ett tillförlitligt sätt. Denna internationella standard specificerar bland annat tester för temperaturökning under last och den mekaniska stabiliteten hos laddkabeln och kontakten under realistiska förhållanden. Detta säkerställer att laddkabeln förblir säker och effektiv även vid kontinuerlig användning och att risken för överhettning kan uteslutas så länge produkten används i enlighet med dess specifikation.

AC-laddhandtag CHARX connect eco och matchande transportväska med individuell kundlogotyp

Laddhandtag och väska med din logotyp För en stark varumärkesnärvaro

Lägger du som laddinfrastrukturoperatör (CPO) eller biltillverkare särskild vikt vid konsekvent varumärkesprofilering och utseende? På begäran tillverkar vi gärna våra laddningskontakter med din individuella varumärkeslogotyp:

  • Logotypen är fast präglad
  • Logotyp som UV- och väderbeständig plastetikett

Särskilt för biltillverkare kan varumärkesprofileringen kompletteras genom att logotypen visas tydligt på vår svarta transportväska för mobila laddkablar av typ 2 - för en stark varumärkesimage, även i bagageutrymmet.

Kundspecifik konfektionering av en AC-laddkabel

Konfektionering av laddkabeln Anpassad till dina monteringskrav

Våra stationära AC-laddkablar finns tillgängliga från lager med en öppen, omonterad kabelände i någon av de tillgängliga standardlängderna. På begäran kan vi erbjuda dig ett brett utbud av anpassningar för att uppfylla dina monteringskrav:

  • Kundanpassade kabellängder, avskalningslängder och stegkapningar
  • Crimpning av ledarändarna med trådändhylsor eller kabelringsklämmor
  • Komprimering av ledarändarna med hjälp av ultraljudssvetsningsteknik

Vår portfölj omfattar metriska och AWG-kablar i olika längder och ledararea samt i rakt och spiraliserat utförande. Om den önskade kombinationen inte finns med är det också möjligt att designa och tillverka en kundanpassad artikel.

Person som laddar elbilen med CHARX connect eco AC-laddkabel

Är du privat förare av en elbil? Hitta rätt laddkabel av typ 2 via Google

Letar du efter en högkvalitativ, robust laddkabel av typ 2 till din elbil som ligger bekvämt i handen? Som privatperson kan du enkelt få tag på våra laddkablar från många populära onlinebutiker.

Din personliga kontakt

För alla frågor om våra produkter och lösningar

Jag ger dig gärna råd om ditt laddinfrastrukturprojekt.